Tech Library (-) Products & Technologies Applications & Cases Facet Tech Note List Article Category » Taxonomy term » Name Induktivitäten (Spulen) Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Kondensatoren Schutzbauelemente (-) Sensoren und Sensorsysteme Übertrager Facet Tech Note List Product Categories L1 Automobilindustrie ICT Industrie & Energie Medizin & Gesundheitswesen Others Unterhaltungselektronik Wearables Facet Tech Note List Application Category 2022 2021 (-) 2020 2019 2018 2017 2016 Facet Tech Note List Published on Date Products & Technologies Juni. 2020 Robuster Temperatursensor für E-Mobilität Die TDK Corporation präsentiert den neuen Temperatursensor B58703M1103A*, der speziell für anspruchsvolle Applikationen in der E-Mobilität entwickelt worden ist, die eine hohe Langzeitstabilität erfordern. Ausgelegt ist der NTC-Sensor für einen Temperaturbereich von -40 ℃ bis +150 ℃, wobei eine kurzzeitige Belastung bis zu 200 ℃ zulässig ist. Bei 25℃ beträgt der Nennwiderstand 10 kΩ mit einem B25/100-Wert von 3625 K und einer Toleranz von ±1 Prozent. Die TDK Corporation präsentiert den neuen Temperatursensor B58703M1103A*, der speziell für anspruchsvolle Applikationen in der E-Mobilität entwickelt worden ist, die eine hohe Langzeitstabilität erfordern. Ausgelegt ist der NTC-Sensor für einen Temperaturbereich von -40 ℃ bis +150 ℃, wobei eine kurzzeitige Belastung bis zu 200 ℃ zulässig ist. Bei 25℃ beträgt der Nennwiderstand 10 kΩ mit einem B25/100-Wert von 3625 K und einer Toleranz von ±1 Prozent. Sensoren und Sensorsysteme Temperatursensoren (NTC) NTC-Sensor-Systeme Products & Technologies Juni. 2020 Ladeprozess von xEV-Batterien zuverlässig thermisch überwachen In Elektrofahrzeugen ist die thermische Überwachung aller Leistungskomponenten Grundvoraussetzung für die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit des gesamten Systems. Robuste TDK und EPCOS NTC-Thermistoren in den unterschiedlichsten Ausführungen sind dabei Schlüsselbauelemente. In Elektrofahrzeugen ist die thermische Überwachung aller Leistungskomponenten Grundvoraussetzung für die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit des gesamten Systems. Robuste TDK und EPCOS NTC-Thermistoren in den unterschiedlichsten Ausführungen sind dabei Schlüsselbauelemente. Sensoren und Sensorsysteme Temperatursensoren (NTC) NTC-Sensor-Systeme Products & Technologies Mai. 2020 [Produkt-Übersicht] Drucksensorchips – Druckmessverfahren Die hohe Präzision von piezoresistiven Sensoren und deren Fähigkeit zur Messung von Absolut-, Mess- und Differenzdruck ermöglichen den vielseitigen Einsatz in einer großen Zahl von Anwendungen Die hohe Präzision von piezoresistiven Sensoren und deren Fähigkeit zur Messung von Absolut-, Mess- und Differenzdruck ermöglichen den vielseitigen Einsatz in einer großen Zahl von Anwendungen Sensoren und Sensorsysteme