Tech Library (-) Products & Technologies Applications & Cases Facet Tech Note List Article Category » Taxonomy term » Name Drahtlose Energieübertragung EMV-Bauelemente Ferrite und Zubehör HF-Komponenten Induktivitäten (Spulen) (-) Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Kondensatoren Schirmungsfolien / Magnetfolien Schutzbauelemente Sensoren und Sensorsysteme Übertrager Facet Tech Note List Product Categories L1 Automobilindustrie ICT Industrie & Energie Medizin & Gesundheitswesen Others Unterhaltungselektronik Wearables Facet Tech Note List Application Category 2022 2021 2020 2019 2018 2017 Facet Tech Note List Published on Date Products & Technologies Dez. 2022 [Produkt-Übersicht] Gasgefüllte Hochspannungs-Schütze für Gleichstromanwendungen Der notwendige Wandel hin zu einer umweltfreundlichen Energienutzung führt zu einer hohen Nachfrage nach Hochspannungs- und Hochstrom-Gleichstromanwendungen. TDK bietet dafür Hochspannungs-Schütze (HVC), die den Anforderungen für Hochspannungs-Gleichstrom-Notabschaltanwendungen bis zu 600 A in Elektroautos, LKWs, Bussen und DC-Schnellladegeräten gerecht wird. Die HVC-Serie zeichnet sich durch hervorragende Löscheigenschaften in Kombination mit einem bipolaren Design für das Laden und Entladen aus. Der notwendige Wandel hin zu einer umweltfreundlichen Energienutzung führt zu einer hohen Nachfrage nach Hochspannungs- und Hochstrom-Gleichstromanwendungen. TDK bietet dafür Hochspannungs-Schütze (HVC), die den Anforderungen für Hochspannungs-Gleichstrom-Notabschaltanwendungen bis zu 600 A in Elektroautos, LKWs, Bussen und DC-Schnellladegeräten gerecht wird. Die HVC-Serie zeichnet sich durch hervorragende Löscheigenschaften in Kombination mit einem bipolaren Design für das Laden und Entladen aus. Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Hochspannungsschalter Products & Technologies Dez. 2021 TDK erweitert HVC-Portfolio um kompaktere Typen Die TDK Corporation hat ihr Portfolio an bipolaren DC-Hochspannungsschützen um die neue Serie HVC43 (B88269X3**0C011) erweitert. Sie vervollständigt das bestehende Angebot um Typen für Dauerströme von 150 A DC bis 250 A DC und Betriebsspannungen bis 1000 V DC. Die neuen Schütze sind mit 12 V oder 24 V Spulen bei einer Leistungsaufnahme von 6 W erhältlich. Die TDK Corporation hat ihr Portfolio an bipolaren DC-Hochspannungsschützen um die neue Serie HVC43 (B88269X3**0C011) erweitert. Sie vervollständigt das bestehende Angebot um Typen für Dauerströme von 150 A DC bis 250 A DC und Betriebsspannungen bis 1000 V DC. Die neuen Schütze sind mit 12 V oder 24 V Spulen bei einer Leistungsaufnahme von 6 W erhältlich. Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon (Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon) Hochspannungsschalter Products & Technologies Okt. 2020 [Presentation Video] PiezoListen, einem leistungsfähigen 'unsichtbarem Lautsprecher' der jede Art von Objekt in eine Schallquelle verwandelt PiezoListen ist der erste Piezo-Lautsprecher der Welt, der ein breites Frequenzband unterstützt. Dank der weltdünnsten Bauhöhe von nur 0,49 mm ist Verwendung praktisch überall möglich. PiezoListen bringt das Objekt, auf das er geklebt ist, zum Schwingen und macht es so zum Lautsprecher. Da die ganze Oberfläche vibriert, hat der Sound eine breite Streuung und man kommt an jeder Position in den Genuß von einheitlichem Klang. Sie können auch Musik über den Piezo Listen ™ Piezo-Lautsprecher hören. PiezoListen ist der erste Piezo-Lautsprecher der Welt, der ein breites Frequenzband unterstützt. Dank der weltdünnsten Bauhöhe von nur 0,49 mm ist Verwendung praktisch überall möglich. PiezoListen bringt das Objekt, auf das er geklebt ist, zum Schwingen und macht es so zum Lautsprecher. Da die ganze Oberfläche vibriert, hat der Sound eine breite Streuung und man kommt an jeder Position in den Genuß von einheitlichem Klang. Sie können auch Musik über den Piezo Listen ™ Piezo-Lautsprecher hören. Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Products & Technologies Juli. 2019 [Produkt-Übersicht] Gas-filled contactors for high voltage DC switching TDK’s High-Voltage Contactor (HVC) Series is designed to meet the demands of high-voltage and high-current DC applications, especially for the disconnection for high-voltage lithium ion batteries. The hermetically sealed and gas-filled design is based on more than 80 years of experience with gas tube technology. The HVC series can be used in a wide range of applications where fast and reliable disconnection of high DC voltages is required. TDK’s High-Voltage Contactor (HVC) Series is designed to meet the demands of high-voltage and high-current DC applications, especially for the disconnection for high-voltage lithium ion batteries. The hermetically sealed and gas-filled design is based on more than 80 years of experience with gas tube technology. The HVC series can be used in a wide range of applications where fast and reliable disconnection of high DC voltages is required. Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Hochspannungsschalter Products & Technologies Juni. 2019 [Produkt-Übersicht] PowerHap Evaluation-Kits für haptisches Feedback Zwei neue Evaluation Kits der TDK Corporation vermitteln einen guten Eindruck darüber, wie vielfältig die Möglichkeiten des haptischen Feedbacks sind, das sich mit Aktuatoren der PowerHap™ Familie realisieren lässt. Zwei neue Evaluation Kits der TDK Corporation vermitteln einen guten Eindruck darüber, wie vielfältig die Möglichkeiten des haptischen Feedbacks sind, das sich mit Aktuatoren der PowerHap™ Familie realisieren lässt. Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Piezoelectric actuatoren for haptic feedback PowerHap™ Aktuatoren Products & Technologies Mai. 2019 [Produkt-Übersicht] Mini PowerHap Aktuatoren für haptisches Feedback Die TDK Corporation hat ihr Portfolio an PowerHap™ Piezo-Aktuatoren für haptisches Feed­back um die rechteckigen Mini-Aktuatoren 0904H014V060 und 1204H018V060 erweitert. Sie haben Abmessungen von nur noch 9 x 3,75 x 1,4 mm3 bzw. 12 x 4 x 1,8 mm3. Die TDK Corporation hat ihr Portfolio an PowerHap™ Piezo-Aktuatoren für haptisches Feed­back um die rechteckigen Mini-Aktuatoren 0904H014V060 und 1204H018V060 erweitert. Sie haben Abmessungen von nur noch 9 x 3,75 x 1,4 mm3 bzw. 12 x 4 x 1,8 mm3. Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Piezoelectric actuatoren for haptic feedback PowerHap™ Aktuatoren Products & Technologies Apr. 2019 [Produkt-Übersicht] MEMS Microphone T4064/T4081 This article introduces a product overview of MEMS microphone. This article introduces a product overview of MEMS microphone. Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Products & Technologies März. 2019 [Produkt-Übersicht] Neue Dimensionen der Performance Der innovative PowerHap™ Piezo-Aktuator mit haptischem Feedback ist jetzt in den drei kompakten Typen 0909H011V060, 1313H018V120 und 2626H023V120 verfügbar. Sie können bei einer Beaufschlagung mit einer Masse von 100 Gramm sehr hohe Beschleunigungswerte von 2,5g, 7g und 35g erreichen. Der innovative PowerHap™ Piezo-Aktuator mit haptischem Feedback ist jetzt in den drei kompakten Typen 0909H011V060, 1313H018V120 und 2626H023V120 verfügbar. Sie können bei einer Beaufschlagung mit einer Masse von 100 Gramm sehr hohe Beschleunigungswerte von 2,5g, 7g und 35g erreichen. Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Piezoelectric actuatoren for haptic feedback PowerHap™ Aktuatoren Products & Technologies Nov. 2018 [Produkt-Übersicht] CeraPlas: Kompakter Generator für kaltes Plasma Die TDK Corporation präsentiert mit CeraPlas™ HF einen kompakten Generator zur Erzeugung von kaltem Plasma. Das auf einer PZT-Keramik (Lead Zirconate Titanate) basierende Generatorelement ist in einem Kunststoffkörper mit Abmessungen von nur 47,3 x 20 x 20 mm3 eingebettet, der über lötbare Anschlüsse verfügt. Die TDK Corporation präsentiert mit CeraPlas™ HF einen kompakten Generator zur Erzeugung von kaltem Plasma. Das auf einer PZT-Keramik (Lead Zirconate Titanate) basierende Generatorelement ist in einem Kunststoffkörper mit Abmessungen von nur 47,3 x 20 x 20 mm3 eingebettet, der über lötbare Anschlüsse verfügt. Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Products & Technologies Mai. 2018 [Produkt-Übersicht] HVC-Serie bis 500 A Stromtragfähigkeit erweitert Die TDK Corporation hat ihre HVC-Serie an Hochspannungsschützen um die neuen Typen HVC300 und HVC500 mit Stromtragfähigkeiten von 300 A beziehungsweise 500 A erweitert. Bei diesen Strömen können hohe Gleichspannungen von bis zu 900 V DC geschaltet werden, wobei auch Versionen für 1200 V DC auf Anfrage erhältlich sind. Die TDK Corporation hat ihre HVC-Serie an Hochspannungsschützen um die neuen Typen HVC300 und HVC500 mit Stromtragfähigkeiten von 300 A beziehungsweise 500 A erweitert. Bei diesen Strömen können hohe Gleichspannungen von bis zu 900 V DC geschaltet werden, wobei auch Versionen für 1200 V DC auf Anfrage erhältlich sind. Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Hochspannungsschalter Seitennummerierung Aktuelle Seite 1 Seite 2 Nächste Seite Next › Letzte Seite Last »