Tech Library (-) Products & Technologies Applications & Cases Solution Guides Facet Tech Note List Article Category » Taxonomy term » Name EMV-Bauelemente Ferrite und Zubehör Induktivitäten (Spulen) Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Kondensatoren Schutzbauelemente Sensoren und Sensorsysteme Facet Tech Note List Product Categories L1 Automobilindustrie ICT Industrie & Energie Medizin & Gesundheitswesen Others Unterhaltungselektronik Wearables Facet Tech Note List Application Category 2022 2021 2020 (-) 2019 2018 2017 2016 2015 Facet Tech Note List Published on Date Products & Technologies Dez. 2019 [Produkt-Übersicht] TDK-NTC Thermistoren - Präzise Temperaturüberwachung bei verschiedenen Anwendungsbereichen TDK NTC-Thermistoren sind die funktionale Grundlage für alle Arten von Temperaturmessungen in verschiedenen Anwendungsbereichen. TDK entwickelt und produziert hochpräzise Temperatursensoren mit ausgezeichneter Medienbeständigkeit und Langzeitstabilität für den Automobilmarkt, Industrie, Haushaltsgeräte und Heizungssystemen. TDK bietet ein Standardportfolio an Epoxy- und glasgekapselten Elementen für Temperaturbereiche bis zu 300°C, ergänzt durch NTC-Chips. TDK NTC-Thermistoren sind die funktionale Grundlage für alle Arten von Temperaturmessungen in verschiedenen Anwendungsbereichen. TDK entwickelt und produziert hochpräzise Temperatursensoren mit ausgezeichneter Medienbeständigkeit und Langzeitstabilität für den Automobilmarkt, Industrie, Haushaltsgeräte und Heizungssystemen. TDK bietet ein Standardportfolio an Epoxy- und glasgekapselten Elementen für Temperaturbereiche bis zu 300°C, ergänzt durch NTC-Chips. Sensoren und Sensorsysteme Products & Technologies Dez. 2019 [Produkt-Übersicht] Low-profile Drucktransmitter für Industrie 4.0 TDK hat sein Portfolio um neue EPCOS Drucktransmitter erweitert, die in ihren Leistungsprofilen speziell auf die Anforderungen von Industrie 4.0 zugeschnitten sind. Sie zeichnen sich durch kompakte Bauformen, hohe Genauigkeit und sehr gute Langzeitstabilität aus. TDK hat sein Portfolio um neue EPCOS Drucktransmitter erweitert, die in ihren Leistungsprofilen speziell auf die Anforderungen von Industrie 4.0 zugeschnitten sind. Sie zeichnen sich durch kompakte Bauformen, hohe Genauigkeit und sehr gute Langzeitstabilität aus. Sensoren und Sensorsysteme Drucksensoren Drucksensor-Transmitter Products & Technologies Nov. 2019 [Produkt-Übersicht] Leistungskondensator-Technologien für Wide-Band-Gap-Halbleiter In der Leistungselektronik werden konventionelle Halbleiter auf Silizium-Basis von Wide-Band-Gap-Technologien (WBG) auf Basis von GaN und SiC abgelöst. Diese stellen hohe Ansprüche an die passiven Bauelemente – besonders an Zwischenkreis-Kondensatoren. Dank seiner hohen Material- und Design-Kompetenz kann TDK Lösungen bieten. In der Leistungselektronik werden konventionelle Halbleiter auf Silizium-Basis von Wide-Band-Gap-Technologien (WBG) auf Basis von GaN und SiC abgelöst. Diese stellen hohe Ansprüche an die passiven Bauelemente – besonders an Zwischenkreis-Kondensatoren. Dank seiner hohen Material- und Design-Kompetenz kann TDK Lösungen bieten. Kondensatoren Folien-Kondensatoren Leistungskondensatoren Products & Technologies Nov. 2019 [Produkt-Übersicht] Kompaktere, leistungsstarke Scheibenvaristoren Die TDK Corporation präsentiert die neue Serie Compact S14 AdvanceD-MP an EPCOS Metalloxid-Scheibenvaristoren, die sich durch ihre geringe Baugröße auszeichnet. Diese Varistoren bieten trotz kleinerer Abmessungen die gleichen hervorragenden Leistungsparameter wie die Typen der Serie S14 AdvanceD-MP. Die Scheibendurchmesser der neuen Varistoren B72214P2* reichen von 13 mm bis 14 mm, was einer Verkleinerung um etwa 3 mm entspricht. Die TDK Corporation präsentiert die neue Serie Compact S14 AdvanceD-MP an EPCOS Metalloxid-Scheibenvaristoren, die sich durch ihre geringe Baugröße auszeichnet. Diese Varistoren bieten trotz kleinerer Abmessungen die gleichen hervorragenden Leistungsparameter wie die Typen der Serie S14 AdvanceD-MP. Die Scheibendurchmesser der neuen Varistoren B72214P2* reichen von 13 mm bis 14 mm, was einer Verkleinerung um etwa 3 mm entspricht. Schutzbauelemente Überspannungsschutz Bedrahtete Scheibenvaristoren Products & Technologies Nov. 2019 [Produkt-Übersicht] High-Frequency, Low-Loss Ferrite Material PC200 In conjunction with the increased use of GaN semiconductor, which can operate a high frequency, higher frequencies for switching power supplies have become feasible. Ferrite materials are used in transformer products, but core loss (iron loss) varies greatly depending on the driving frequency, and they are key components in transformer design. This article presents information on the features of PC200 material, which was developed by using GaN, and key points concerning its use. In conjunction with the increased use of GaN semiconductor, which can operate a high frequency, higher frequencies for switching power supplies have become feasible. Ferrite materials are used in transformer products, but core loss (iron loss) varies greatly depending on the driving frequency, and they are key components in transformer design. This article presents information on the features of PC200 material, which was developed by using GaN, and key points concerning its use. Ferrite und Zubehör Products & Technologies Nov. 2019 [Produkt-Übersicht] Widerstandsfähige Zwischenkreis-Kondensatoren Die TDK Corporation präsentiert mit der Serie B2568* neue EPCOS MKP-Zwischenkreis-Kondensatoren, die sich durch ihre sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegen raue Umweltbedingungen auszeichnen. Ausgelegt sind sie für Spannungen von 900 V DC bis 3000 V DC und decken ein Kapazitätsspektrum von 50 µF bis 4000 µF ab. Die TDK Corporation präsentiert mit der Serie B2568* neue EPCOS MKP-Zwischenkreis-Kondensatoren, die sich durch ihre sehr hohe Widerstandsfähigkeit gegen raue Umweltbedingungen auszeichnen. Ausgelegt sind sie für Spannungen von 900 V DC bis 3000 V DC und decken ein Kapazitätsspektrum von 50 µF bis 4000 µF ab. Kondensatoren Folien-Kondensatoren Leistungskondensatoren Products & Technologies Nov. 2019 [Produkt-Übersicht] Ableitstromfilter LeaXield™ Ableitströme können Fehlerstromschutzschalter unbeabsichtigt zum Auslösen bringen und in vielen Fällen auch dazu führen, dass Schutzschalter nicht oder nur mit sehr großem Zusatzaufwand eingesetzt werden können. Ableitströme können Fehlerstromschutzschalter unbeabsichtigt zum Auslösen bringen und in vielen Fällen auch dazu führen, dass Schutzschalter nicht oder nur mit sehr großem Zusatzaufwand eingesetzt werden können. EMV-Bauelemente EMV-Bauelemente Ableitstromfilter LeaXield™ Products & Technologies Okt. 2019 [Produkt-Übersicht] Kompakte Bauformen für Zwischenkreise Die TDK Corporation hat das Portfolio an EPCOS Folien-Kondensatoren für Zwischenkreisanwendungen um die Serie B3277*X/Y/Z erweitert. Die neuen Kondensatoren zeichnen sich durch geringe Baugröße, hohe Kapazitätsdichte und große Stromtragfähigkeit aus. Die TDK Corporation hat das Portfolio an EPCOS Folien-Kondensatoren für Zwischenkreisanwendungen um die Serie B3277*X/Y/Z erweitert. Die neuen Kondensatoren zeichnen sich durch geringe Baugröße, hohe Kapazitätsdichte und große Stromtragfähigkeit aus. Kondensatoren Folien-Kondensatoren Metallisierte Polypropylene-Kondensatoren (MKP/MFP) Products & Technologies Sep. 2019 [Produkt-Übersicht] Erweitertes Spektrum an Motor-Entstördrosseln Die TDK Corporation hat ihr Spektrum an EPCOS Motor-Entstördrosseln um sechs neue Typen erweitert. Um eine hohe Designflexibilität zu erreichen, sind die Drosseln in drei verschiedenen Bauformen mit unterschiedlichen Nennströmen und Induktivitätswerten verfügbar. Die TDK Corporation hat ihr Spektrum an EPCOS Motor-Entstördrosseln um sechs neue Typen erweitert. Um eine hohe Designflexibilität zu erreichen, sind die Drosseln in drei verschiedenen Bauformen mit unterschiedlichen Nennströmen und Induktivitätswerten verfügbar. EMV-Bauelemente EMV-Bauelemente Netzdrosseln Products & Technologies Sep. 2019 [Produkt-Übersicht] Vielseitige Ultraschall-Scheiben Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie keramikbasierter EPCOS Ultraschall-Sensorscheiben, die zwei Standardtypen umfasst. Die Sensorscheibe B59050Z0206A030 hat einen Durchmesser von 5 mm und eine Dicke von 1,02 mm. Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie keramikbasierter EPCOS Ultraschall-Sensorscheiben, die zwei Standardtypen umfasst. Die Sensorscheibe B59050Z0206A030 hat einen Durchmesser von 5 mm und eine Dicke von 1,02 mm. Sensoren und Sensorsysteme Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Ultraschallvernebler Seitennummerierung Aktuelle Seite 1 Seite 2 Seite 3 Nächste Seite Next › Letzte Seite Last »