Tech Library Products & Technologies Applications & Cases Solution Guides Facet Tech Note List Article Category » Taxonomy term » Name Drahtlose Energieübertragung HF-Komponenten (-) Induktivitäten (Spulen) Kondensatoren Schirmungsfolien / Magnetfolien Schutzbauelemente Sensoren und Sensorsysteme Übertrager Facet Tech Note List Product Categories L1 (-) Automobilindustrie ICT Industrie & Energie Unterhaltungselektronik Wearables Facet Tech Note List Application Category 2022 (-) 2020 2019 2018 2017 2015 Facet Tech Note List Published on Date Solution Guides Nov. 2020 [Solution Guide] Gesamtlösungen für NFC-Schaltungen NFC ist eine Abkürzung für Near Field Communication; es handelt sich um eine Art drahtloser Kommunikation mit kurzer Reichweite. NFC ist eine Funktion, die Datenkommunikation und Authentisierung durchführen kann, wenn zwei NFC-kompatible Geräte in die Nähe zueinander gebracht werden, und ihr Einsatz in Smartphones hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Auch in Peripheriegeräten einschließlich tragbarer Endgeräte, wie z.B. Smart-Uhren, ist ein zunehmender Einsatz von NFC zu beobachten. NFC wird in vielen Situationen eingesetzt, u.a. beim bargeldlosen Bezahlen und bei der Authentifizierung von Verbindungen mit Peripheriegeräten, und es wird erwartet, dass es auf dem Weg zu einer berührungslosen Gesellschaft für noch vielfältigere Anwendungen eingesetzt werden wird. Dieser Artikel stellt die wichtigsten Komponenten vor, die in NFC-Schaltungen verwendet werden: NFC-Antenne, Magnetblech, LC-Filterinduktivität, Ein-End-Schaltungsbalun und elektrischer Doppelschichtkondensator (EDLC/Superkondensator). NFC ist eine Abkürzung für Near Field Communication; es handelt sich um eine Art drahtloser Kommunikation mit kurzer Reichweite. NFC ist eine Funktion, die Datenkommunikation und Authentisierung durchführen kann, wenn zwei NFC-kompatible Geräte in die Nähe zueinander gebracht werden, und ihr Einsatz in Smartphones hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Auch in Peripheriegeräten einschließlich tragbarer Endgeräte, wie z.B. Smart-Uhren, ist ein zunehmender Einsatz von NFC zu beobachten. NFC wird in vielen Situationen eingesetzt, u.a. beim bargeldlosen Bezahlen und bei der Authentifizierung von Verbindungen mit Peripheriegeräten, und es wird erwartet, dass es auf dem Weg zu einer berührungslosen Gesellschaft für noch vielfältigere Anwendungen eingesetzt werden wird. Dieser Artikel stellt die wichtigsten Komponenten vor, die in NFC-Schaltungen verwendet werden: NFC-Antenne, Magnetblech, LC-Filterinduktivität, Ein-End-Schaltungsbalun und elektrischer Doppelschichtkondensator (EDLC/Superkondensator). Drahtlose Energieübertragung HF-Komponenten Induktivitäten (Spulen) Kondensatoren Schirmungsfolien / Magnetfolien Doppelschichtkondensatoren (EDLC / Supercapacitors) Induktivitäten (Spulen) Drahtlose Energieübertragung / NFC-Antennen (Schild) Products & Technologies Mai. 2020 [Produkt-Übersicht] Kompakte Doppel-Drosseln mit hohem Sättigungsstrom Die TDK Corporation hat ihr Portfolio an Doppel-Drosseln um die neue EPCOS Serie B82477D6* erweitert. Die sieben Typen der Serie decken ein Induktivitätsspektrum von 2 x 3,9 µH bis 2 x 47 µH ab und sind für maximale Nennströme von 2,83 A bis 7,05 A ausgelegt. Ein besonderes Merkmal der nach AEC-Q200 qualifizierten und RoHS-kompatiblen Drosseln sind die hohen Sättigungsströme von bis zu 16,1 A. Die magnetisch geschirmten Induktivitäten haben Abmessungen von nur 12,5 x 12,5 x 10,5 mm3 und sind für einen breiten Temperaturbereich von -55 °C bis +150 °C ausgelegt. Abhängig vom Typ bieten die Drosseln sehr hohe Kopplungsfaktoren der beiden Wicklungen von 97 bis 99 Prozent. Die TDK Corporation hat ihr Portfolio an Doppel-Drosseln um die neue EPCOS Serie B82477D6* erweitert. Die sieben Typen der Serie decken ein Induktivitätsspektrum von 2 x 3,9 µH bis 2 x 47 µH ab und sind für maximale Nennströme von 2,83 A bis 7,05 A ausgelegt. Ein besonderes Merkmal der nach AEC-Q200 qualifizierten und RoHS-kompatiblen Drosseln sind die hohen Sättigungsströme von bis zu 16,1 A. Die magnetisch geschirmten Induktivitäten haben Abmessungen von nur 12,5 x 12,5 x 10,5 mm3 und sind für einen breiten Temperaturbereich von -55 °C bis +150 °C ausgelegt. Abhängig vom Typ bieten die Drosseln sehr hohe Kopplungsfaktoren der beiden Wicklungen von 97 bis 99 Prozent. Induktivitäten (Spulen) Induktivitäten (Spulen) Applications & Cases Febr. 2020 [Application Note] Automotive LED Lighting As the electrification of automobiles advances, power consumption control is becoming an increasingly important factor. LED Lighting Technology design reduces power consumption, increases lifecycle, offers design freedom and overall control. It is now used in Automotive functions including headlights and interior lighting. The TDK Group offers an extensive lineup of power inductors for use in LED drivers optimized for different systems including step-up, step-down, and step-up/step-down types. As the electrification of automobiles advances, power consumption control is becoming an increasingly important factor. LED Lighting Technology design reduces power consumption, increases lifecycle, offers design freedom and overall control. It is now used in Automotive functions including headlights and interior lighting. The TDK Group offers an extensive lineup of power inductors for use in LED drivers optimized for different systems including step-up, step-down, and step-up/step-down types. Induktivitäten (Spulen) Induktivitäten (Spulen) SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)