Tech Library Products & Technologies Applications & Cases Solution Guides Facet Tech Note List Article Category » Taxonomy term » Name Durchsichtige Leitende Folien EMV-Bauelemente Ferrite und Zubehör HF-Komponenten Induktivitäten (Spulen) Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon (-) Kondensatoren Schirmungsfolien / Magnetfolien Schutzbauelemente Sensoren und Sensorsysteme Stromversorgungen Übertrager Facet Tech Note List Product Categories L1 Automobilindustrie ICT (-) Industrie & Energie Medizin & Gesundheitswesen Others Unterhaltungselektronik Wearables Facet Tech Note List Application Category 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 Facet Tech Note List Published on Date Products & Technologies März. 2022 TDK bietet kompakte CeraLink® Kondensatoren in der Bauform EIA 2220 Die TDK Corporation hat ihre bewährte CeraLink® Familie um einen kleineren Typen erweitert. Bisher waren ausschließlich große, konfektionierte Baugrößen erhältlich. Um den möglichen Einsatzbereich auszuweiten, werden nun auch kleinere Bauformen im klassischen Chipdesign in das Produktportfolio mitaufgenommen. Den Start macht die Baugröße EIA 2220 mit den Abmessungen von 5,7 x 5 x 1,4 mm3. Der neue Typ mit der Bestellnummer B58043* ist für 500 V ausgelegt und bietet eine Kapazität von 250 nF. Dieses Produkt ist sowohl in Standard- als auch mit Soft-Terminierung verfügbar. Die Ausweitung auf weitere Bauformen und Spannungsklassen ist geplant. Die TDK Corporation hat ihre bewährte CeraLink® Familie um einen kleineren Typen erweitert. Bisher waren ausschließlich große, konfektionierte Baugrößen erhältlich. Um den möglichen Einsatzbereich auszuweiten, werden nun auch kleinere Bauformen im klassischen Chipdesign in das Produktportfolio mitaufgenommen. Den Start macht die Baugröße EIA 2220 mit den Abmessungen von 5,7 x 5 x 1,4 mm3. Der neue Typ mit der Bestellnummer B58043* ist für 500 V ausgelegt und bietet eine Kapazität von 250 nF. Dieses Produkt ist sowohl in Standard- als auch mit Soft-Terminierung verfügbar. Die Ausweitung auf weitere Bauformen und Spannungsklassen ist geplant. Kondensatoren Keramische Kondensatoren CeraLink®-Kondensatoren Applications & Cases Dez. 2021 TDK verbessert Energiequalität in der Petro-Industrie In der Petro-Industrie kommen bei der Gewinnung und Förderung von Öl und Gas viele Frequenzumrichter für Pumpen und Kompressoren zum Einsatz, was zu einer großen Beaufschlagung des Netzes mit Oberschwingungen führt. Mit EPCOS PQSine® kann dieses Problem gelöst werden. In der Petro-Industrie kommen bei der Gewinnung und Förderung von Öl und Gas viele Frequenzumrichter für Pumpen und Kompressoren zum Einsatz, was zu einer großen Beaufschlagung des Netzes mit Oberschwingungen führt. Mit EPCOS PQSine® kann dieses Problem gelöst werden. Kondensatoren Komponenten zur Blindleistungskompensation PQSine® - Aktiver harmonischer Filter zur Verbesserung der Netzqualität Products & Technologies Nov. 2021 TDK bietet sehr kompakte X2-Kondensatoren Die TDK Corporation präsentiert neue Serien sehr kompakter EPCOS X2-Kondensatoren zur Störunterdrückung. Sie sind für 275 V AC ausgelegt und decken ein Kapazitätsspektrum von 33 nF bis 1 µF ab. Je nach Kapazitätswert weisen die Entstörbauelemente Rastermaße von 10 mm (B32921X* / Y*), 15 mm (B32922X* / Y*) und 22,5 mm (B32923X* / Y*) auf. Die TDK Corporation präsentiert neue Serien sehr kompakter EPCOS X2-Kondensatoren zur Störunterdrückung. Sie sind für 275 V AC ausgelegt und decken ein Kapazitätsspektrum von 33 nF bis 1 µF ab. Je nach Kapazitätswert weisen die Entstörbauelemente Rastermaße von 10 mm (B32921X* / Y*), 15 mm (B32922X* / Y*) und 22,5 mm (B32923X* / Y*) auf. Kondensatoren Folien-Kondensatoren Entstörkondensatoren Products & Technologies Aug. 2021 Niederohmige, dünne und leichte elektrische Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Superkondensatoren) Dies ist ein elektrischer Doppelschichtkondensator mit einer Metallfolien-Laminatfolie (EDSK/Superkondensatoren). Niederohmige elektrische Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Superkondensatoren) eignen sich als Kondensator zur Bereitstellung von Zusatzleistung bei Leistungsspitzen, als Reserve bei Stromausfall, zur Energieernte oder zur regenerativen Energiespeicherung. Sie sind dünn und leicht, was sie für den Einsatz in mobilen Produkten attraktiv macht. Dies ist ein elektrischer Doppelschichtkondensator mit einer Metallfolien-Laminatfolie (EDSK/Superkondensatoren). Niederohmige elektrische Doppelschichtkondensatoren (EDSK/Superkondensatoren) eignen sich als Kondensator zur Bereitstellung von Zusatzleistung bei Leistungsspitzen, als Reserve bei Stromausfall, zur Energieernte oder zur regenerativen Energiespeicherung. Sie sind dünn und leicht, was sie für den Einsatz in mobilen Produkten attraktiv macht. Kondensatoren Doppelschichtkondensatoren (EDLC / Supercapacitors) Doppelschichtkondensatoren (EDLC / Supercapacitors) Products & Technologies Juli. 2021 TDK bietet neue Schraubanschluss-Serie mit deutlich erhöhter Stromtragfähigkeit und langer Lebensdauer Die TDK Corporation präsentiert mit den Serien B43706* und B43726* neue EPCOS Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren mit Schraubanschluss. Sie sind für Nennspannungen zwischen 400 V und 500 V ausgelegt und decken ein Kapazitätsspektrum zwischen 820 µF und 15.000 µF ab. Die TDK Corporation präsentiert mit den Serien B43706* und B43726* neue EPCOS Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren mit Schraubanschluss. Sie sind für Nennspannungen zwischen 400 V und 500 V ausgelegt und decken ein Kapazitätsspektrum zwischen 820 µF und 15.000 µF ab. Kondensatoren Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren Kondensatoren mit Schraubanschluss Products & Technologies Juni. 2021 TDK bietet kompakte DC-Link-Lösung in zylindrischer Bauform für die Leiterplattenmontage Die TDK Corporation präsentiert mit der neuen Serie B32320I* kompakte DC-Link-Kondensatoren in zylindrischer Bauform für die Leiterplattenmontage. Sie sind ausgelegt für Spannungen von 450 V DC bis 1300 V DC und decken ein Kapazitätsspektrum von 6,5 µF bis 260 µF ab. Die Strombelastbarkeit IRMS liegt bei bis zu 27,6 A (10 kHz, 60 °C) und der minimale ESR bei 2,4 mΩ. Ausgelegt sind die Zwischenkreis-Kondensatoren für eine maximale Hotspot-Temperatur von 105 °C, das Kunststoffgehäuse entspricht UL 94 V-0. Die TDK Corporation präsentiert mit der neuen Serie B32320I* kompakte DC-Link-Kondensatoren in zylindrischer Bauform für die Leiterplattenmontage. Sie sind ausgelegt für Spannungen von 450 V DC bis 1300 V DC und decken ein Kapazitätsspektrum von 6,5 µF bis 260 µF ab. Die Strombelastbarkeit IRMS liegt bei bis zu 27,6 A (10 kHz, 60 °C) und der minimale ESR bei 2,4 mΩ. Ausgelegt sind die Zwischenkreis-Kondensatoren für eine maximale Hotspot-Temperatur von 105 °C, das Kunststoffgehäuse entspricht UL 94 V-0. Kondensatoren Folien-Kondensatoren AC-Folien-Kondensatoren inkl. Motor Run Products & Technologies Mai. 2021 TDK bietet DC-Link-Kondensatoren mit sehr geringem ESL Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie von EPCOS Leistungskondensatoren für Gleichspannungs-Zwischenkreisanwendungen (DC-Link). Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie von EPCOS Leistungskondensatoren für Gleichspannungs-Zwischenkreisanwendungen (DC-Link). Kondensatoren Leistungskondensatoren Leistungskondensatoren Products & Technologies Apr. 2021 TDK bietet robuste X2-Kondensatoren für hohe Temperaturanforderungen Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie von EPCOS MKP-X2-Kondensatoren zur Störunterdrückung. Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie von EPCOS MKP-X2-Kondensatoren zur Störunterdrückung. Kondensatoren Folien-Kondensatoren Entstörkondensatoren Products & Technologies März. 2021 TDK eliminiert Spannungs-Überhöhungen bei Hochleistungsmodulen im Mega-Watt-Bereich Hochleistungs-IGBT-Module schalten Ströme im kA-Bereich, wodurch unerwünschte und teils schädliche Spannungsüberhöhungen durch Zwischenkreis-Streuinduktivitäten auftreten können. Als Gegenmaßnahme bietet TDK extrem niederinduktive Snubber- und DC-Link-Kondensatoren an. Hochleistungs-IGBT-Module schalten Ströme im kA-Bereich, wodurch unerwünschte und teils schädliche Spannungsüberhöhungen durch Zwischenkreis-Streuinduktivitäten auftreten können. Als Gegenmaßnahme bietet TDK extrem niederinduktive Snubber- und DC-Link-Kondensatoren an. Kondensatoren Folien-Kondensatoren Leistungskondensatoren Products & Technologies Nov. 2020 ModCap™ – modulares TDK Kondensator-Konzept für DC-Link-Anwendungen Die TDK Corporation präsentiert mit ModCap™ ein modulares Kondensator-Konzept für DC-Link-Anwendungen. Verfügbar sind die neu entwickelten Leistungskondensatoren für Nennspannungen von 1100 V bis 2300 V und decken ein Kapazitätsspektrum von 365 µF bis 2525 µF ab. Abhängig vom Typ liegen die Nennströme zwischen 105 A und 180 A, wobei alle Typen für wiederkehrende Impulsströme von 5 kA ausgelegt sind. Die maximal zulässige Hotspot-Temperatur beträgt 90 ℃. Die TDK Corporation präsentiert mit ModCap™ ein modulares Kondensator-Konzept für DC-Link-Anwendungen. Verfügbar sind die neu entwickelten Leistungskondensatoren für Nennspannungen von 1100 V bis 2300 V und decken ein Kapazitätsspektrum von 365 µF bis 2525 µF ab. Abhängig vom Typ liegen die Nennströme zwischen 105 A und 180 A, wobei alle Typen für wiederkehrende Impulsströme von 5 kA ausgelegt sind. Die maximal zulässige Hotspot-Temperatur beträgt 90 ℃. Kondensatoren Folien-Kondensatoren Leistungskondensatoren Seitennummerierung Aktuelle Seite 1 Seite 2 Seite 3 Seite 4 Nächste Seite Next › Letzte Seite Last »