Tech Library Products & Technologies Facet Tech Note List Article Category » Taxonomy term » Name Durchsichtige Leitende Folien EMV-Bauelemente Induktivitäten (Spulen) Kondensatoren Schutzbauelemente (-) Sensoren und Sensorsysteme Übertrager Facet Tech Note List Product Categories L1 Automobilindustrie (-) Industrie & Energie Medizin & Gesundheitswesen Unterhaltungselektronik Facet Tech Note List Application Category 2022 (-) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Facet Tech Note List Published on Date Products & Technologies Dez. 2021 TDK bietet hochpräzise NTC-Chips zur Einbettung in IGBT-Modulen Die TDK Corporation präsentiert mit dem L860 einen neuen NTC-Chip, der direkt in Leistungsmodule eingebettet werden kann. Seine Charakteristik entspricht der weit verbreiteten MELF-R/T-Kurve mit R100 von 493 Ω. Der Chip mit der Bestellnummer B57860L0522J500 ist für einen breiten Temperaturbereich von -55 °C bis +175 °C ausgelegt und hat Abmessungen von 1,6 x 1,6 x 0,5 mm3. Die TDK Corporation präsentiert mit dem L860 einen neuen NTC-Chip, der direkt in Leistungsmodule eingebettet werden kann. Seine Charakteristik entspricht der weit verbreiteten MELF-R/T-Kurve mit R100 von 493 Ω. Der Chip mit der Bestellnummer B57860L0522J500 ist für einen breiten Temperaturbereich von -55 °C bis +175 °C ausgelegt und hat Abmessungen von 1,6 x 1,6 x 0,5 mm3. Sensoren und Sensorsysteme Temperatursensoren (NTC) NTC-Elemente Products & Technologies Nov. 2021 TDK bietet robuste Differenzdruck-Transmitter für Industrial-Applikationen Die TDK Corporation hat die MiniCell®-Familie um neue Drucktransmitter in einem robusten Edelstahlgehäuse zur Differenzdruckmessung in industriellen Anwendungen erweitert. Die Serie B58622M32* umfasst fünf Typen, deren Messbereiche zwischen 0 bis 500 mbar und 0 bis 10 bar liegen. Der kompensierte Temperaturbereich reicht von -20 °C bis +140 °C. Die Abmessungen betragen einschließlich der Anschlüsse 57 x 34 x 39 mm3. Die TDK Corporation hat die MiniCell®-Familie um neue Drucktransmitter in einem robusten Edelstahlgehäuse zur Differenzdruckmessung in industriellen Anwendungen erweitert. Die Serie B58622M32* umfasst fünf Typen, deren Messbereiche zwischen 0 bis 500 mbar und 0 bis 10 bar liegen. Der kompensierte Temperaturbereich reicht von -20 °C bis +140 °C. Die Abmessungen betragen einschließlich der Anschlüsse 57 x 34 x 39 mm3. Sensoren und Sensorsysteme Drucksensoren Drucksensor-Transmitter Products & Technologies Nov. 2021 TDK bietet hoch sensitives MEMS-Drucksensor-Element mit miniaturisierten Abmessungen Die TDK Corporation präsentiert mit dem Typ C35 ein neues Drucksensor-Element, das für einen Messbereich von 0 bis 100 mbar ausgelegt ist. Es vereint eine hohe Sensitivität mit äußerst geringen Abmessungen von nur 2,05 x 2,05 x 1,2 mm3, und ermöglicht damit die Entwicklung von kompakten Drucksensor-Designs. Die TDK Corporation präsentiert mit dem Typ C35 ein neues Drucksensor-Element, das für einen Messbereich von 0 bis 100 mbar ausgelegt ist. Es vereint eine hohe Sensitivität mit äußerst geringen Abmessungen von nur 2,05 x 2,05 x 1,2 mm3, und ermöglicht damit die Entwicklung von kompakten Drucksensor-Designs. Sensoren und Sensorsysteme Drucksensoren Products & Technologies Jan. 2021 Hochpräzise TDK Low-Profile-Sensoren für die Medizintechnik Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie hochpräziser Differenzdrucksensoren, die als Flachbaugruppen ausgeführt sind (Bestellnummer B58621V*). Sie sind für Messbereiche von 16 mbar FS (Fullscale), 100 mbar und 7 bar bei einer hohen absoluten Genauigkeit von bis zu ±1 Prozent FS zwischen -20 °C bis +70 °C ausgelegt. Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie hochpräziser Differenzdrucksensoren, die als Flachbaugruppen ausgeführt sind (Bestellnummer B58621V*). Sie sind für Messbereiche von 16 mbar FS (Fullscale), 100 mbar und 7 bar bei einer hohen absoluten Genauigkeit von bis zu ±1 Prozent FS zwischen -20 °C bis +70 °C ausgelegt. Sensoren und Sensorsysteme