Tech Library Products & Technologies Applications & Cases Facet Tech Note List Article Category » Taxonomy term » Name Drahtlose Energieübertragung Durchsichtige Leitende Folien EMV-Bauelemente Ferrite und Zubehör HF-Komponenten Induktivitäten (Spulen) Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Kondensatoren Schirmungsfolien / Magnetfolien Schutzbauelemente Sensoren und Sensorsysteme (-) Übertrager Facet Tech Note List Product Categories L1 Automobilindustrie ICT Industrie & Energie Medizin & Gesundheitswesen (-) Unterhaltungselektronik Wearables Facet Tech Note List Application Category 2021 2020 2018 Facet Tech Note List Published on Date Products & Technologies Febr. 2021 TDK bietet kompakte Übertrager für DC-DC-Wandler Die TDK Corporation präsentiert mit der EPCOS Serie E10 EM neue isolierte SMT-Übertrager, die für verschiedene DC-DC-Wandler-Topologien und Gate-Treiberschaltungen in der E-Mobilität und Industrie-Elektronik geeignet sind. Die Serie umfasst 4 Typen, die eine Basisisolierung der Wicklungen von 500 VRMS Arbeitsspannung sowie eine verstärkte Isolierung von 300 VRMS aufweisen. Die Übersetzungsverhältnisse der Wicklungen liegen typabhängig zwischen 1:0,76 und 4:1. Die TDK Corporation präsentiert mit der EPCOS Serie E10 EM neue isolierte SMT-Übertrager, die für verschiedene DC-DC-Wandler-Topologien und Gate-Treiberschaltungen in der E-Mobilität und Industrie-Elektronik geeignet sind. Die Serie umfasst 4 Typen, die eine Basisisolierung der Wicklungen von 500 VRMS Arbeitsspannung sowie eine verstärkte Isolierung von 300 VRMS aufweisen. Die Übersetzungsverhältnisse der Wicklungen liegen typabhängig zwischen 1:0,76 und 4:1. Übertrager Products & Technologies Mai. 2020 [Produkt-Übersicht] Kompakte SMT-Current-Sense-Übertrager Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie kompakter EPCOS SMT-Current-Sense-Übertrager. Sie sind zur Messung von Strömen von maximal 7 A bei Frequenzen zwischen 50 kHz und 1 MHz ausgelegt. Die Serie B82801A1* umfasst 9 Typen, die zwischen der Primär- und Sekundärwicklung Übersetzungsverhältnisse zwischen 1:20 und 1:150 bieten, wobei der maximale Gleichstrom-Widerstand der Primärwicklung bei allen Typen nur 2,5 mΩ beträgt. Hervorragende Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit werden durch eine hochautomatisierte Fertigung mit Laserschweißtechnik sichergestellt. Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie kompakter EPCOS SMT-Current-Sense-Übertrager. Sie sind zur Messung von Strömen von maximal 7 A bei Frequenzen zwischen 50 kHz und 1 MHz ausgelegt. Die Serie B82801A1* umfasst 9 Typen, die zwischen der Primär- und Sekundärwicklung Übersetzungsverhältnisse zwischen 1:20 und 1:150 bieten, wobei der maximale Gleichstrom-Widerstand der Primärwicklung bei allen Typen nur 2,5 mΩ beträgt. Hervorragende Reproduzierbarkeit und Zuverlässigkeit werden durch eine hochautomatisierte Fertigung mit Laserschweißtechnik sichergestellt. Übertrager Übertrager Current-Sense-Übertrager Applications & Cases Sep. 2018 [Application Note] Recommended combinations of products in the ALT series and common mode filters/chokes Here are S-parameters where products in the ALT series and common mode filters/chokes are combined in the recommended ways for use with 1000BASE-T. Here are S-parameters where products in the ALT series and common mode filters/chokes are combined in the recommended ways for use with 1000BASE-T. Übertrager Products & Technologies März. 2018 [Produkt-Übersicht] Leistungsstarke Übertrager für PoE++ Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie von EPCOS Übertragern, die eine Leistung von bis zu 60 W bieten und sich damit für PoE++ nach IEEE 802.3bt eignen. Die neue Serie B82806D0060A** umfasst vier Typen mit unterschiedlichen Wicklungsverhältnissen für Ausgangsspannungen von 3,3 V, 5 V, 12 V und 24 V. Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie von EPCOS Übertragern, die eine Leistung von bis zu 60 W bieten und sich damit für PoE++ nach IEEE 802.3bt eignen. Die neue Serie B82806D0060A** umfasst vier Typen mit unterschiedlichen Wicklungsverhältnissen für Ausgangsspannungen von 3,3 V, 5 V, 12 V und 24 V. Übertrager Übertrager Übertrager für DC-DC-Wandler