Tech Library Products & Technologies Applications & Cases Solution Guides Facet Tech Note List Article Category » Taxonomy term » Name EMV-Bauelemente Ferrite und Zubehör HF-Komponenten Induktivitäten (Spulen) Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Schutzbauelemente Sensoren und Sensorsysteme Facet Tech Note List Product Categories L1 Automobilindustrie ICT Industrie & Energie Medizin & Gesundheitswesen Others (-) Unterhaltungselektronik Wearables Facet Tech Note List Application Category 2023 2022 2021 2020 (-) 2019 2018 2017 2016 2015 Facet Tech Note List Published on Date Products & Technologies Dez. 2019 [Produkt-Übersicht] TDK-NTC Thermistoren - Präzise Temperaturüberwachung bei verschiedenen Anwendungsbereichen TDK NTC-Thermistoren sind die funktionale Grundlage für alle Arten von Temperaturmessungen in verschiedenen Anwendungsbereichen. TDK entwickelt und produziert hochpräzise Temperatursensoren mit ausgezeichneter Medienbeständigkeit und Langzeitstabilität für den Automobilmarkt, Industrie, Haushaltsgeräte und Heizungssystemen. TDK bietet ein Standardportfolio an Epoxy- und glasgekapselten Elementen für Temperaturbereiche bis zu 300°C, ergänzt durch NTC-Chips. TDK NTC-Thermistoren sind die funktionale Grundlage für alle Arten von Temperaturmessungen in verschiedenen Anwendungsbereichen. TDK entwickelt und produziert hochpräzise Temperatursensoren mit ausgezeichneter Medienbeständigkeit und Langzeitstabilität für den Automobilmarkt, Industrie, Haushaltsgeräte und Heizungssystemen. TDK bietet ein Standardportfolio an Epoxy- und glasgekapselten Elementen für Temperaturbereiche bis zu 300°C, ergänzt durch NTC-Chips. Sensoren und Sensorsysteme Products & Technologies Nov. 2019 [Produkt-Übersicht] Kompaktere, leistungsstarke Scheibenvaristoren Die TDK Corporation präsentiert die neue Serie Compact S14 AdvanceD-MP an EPCOS Metalloxid-Scheibenvaristoren, die sich durch ihre geringe Baugröße auszeichnet. Diese Varistoren bieten trotz kleinerer Abmessungen die gleichen hervorragenden Leistungsparameter wie die Typen der Serie S14 AdvanceD-MP. Die Scheibendurchmesser der neuen Varistoren B72214P2* reichen von 13 mm bis 14 mm, was einer Verkleinerung um etwa 3 mm entspricht. Die TDK Corporation präsentiert die neue Serie Compact S14 AdvanceD-MP an EPCOS Metalloxid-Scheibenvaristoren, die sich durch ihre geringe Baugröße auszeichnet. Diese Varistoren bieten trotz kleinerer Abmessungen die gleichen hervorragenden Leistungsparameter wie die Typen der Serie S14 AdvanceD-MP. Die Scheibendurchmesser der neuen Varistoren B72214P2* reichen von 13 mm bis 14 mm, was einer Verkleinerung um etwa 3 mm entspricht. Schutzbauelemente Überspannungsschutz Bedrahtete Scheibenvaristoren Products & Technologies Nov. 2019 [Produkt-Übersicht] High-Frequency, Low-Loss Ferrite Material PC200 In conjunction with the increased use of GaN semiconductor, which can operate a high frequency, higher frequencies for switching power supplies have become feasible. Ferrite materials are used in transformer products, but core loss (iron loss) varies greatly depending on the driving frequency, and they are key components in transformer design. This article presents information on the features of PC200 material, which was developed by using GaN, and key points concerning its use. In conjunction with the increased use of GaN semiconductor, which can operate a high frequency, higher frequencies for switching power supplies have become feasible. Ferrite materials are used in transformer products, but core loss (iron loss) varies greatly depending on the driving frequency, and they are key components in transformer design. This article presents information on the features of PC200 material, which was developed by using GaN, and key points concerning its use. Ferrite und Zubehör Applications & Cases Nov. 2019 [Application Note] "Vehicle-to-Vehicle and Infrastructure-to-Vehicle Communication" (V2X) to Realize Autonomous Driving Technology The evolution of sensing technology and communication network contribute to the realization of Autonomous driving society and its growth. In association with full-scale expansion of the "5G service" next-generation wireless communication standard, great attention is being placed on wireless technology intended for "vehicle-to-vehicle and infrastructure-to-vehicle communication" (V2X) to communicate data between automobiles and their surroundings. While the TDK Group can offer a lineup of various electronic components for V2X, this article introduces a selection of IMU (Inertial Measurement Unit) and high-frequency products for Telematics Control Units (TCUs). The evolution of sensing technology and communication network contribute to the realization of Autonomous driving society and its growth. In association with full-scale expansion of the "5G service" next-generation wireless communication standard, great attention is being placed on wireless technology intended for "vehicle-to-vehicle and infrastructure-to-vehicle communication" (V2X) to communicate data between automobiles and their surroundings. While the TDK Group can offer a lineup of various electronic components for V2X, this article introduces a selection of IMU (Inertial Measurement Unit) and high-frequency products for Telematics Control Units (TCUs). HF-Komponenten Induktivitäten (Spulen) Sensoren und Sensorsysteme HF-Komponenten Induktivitäten (Spulen) SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen) Applications & Cases Juli. 2019 [Application Note] Touch me – feel me! Ob Smartphone, Fahrzeug-Cockpit, Industrie-Steuerung, Haushaltsgerät oder Spielekonsole – piezobasierte Lösungen mit haptischem Feedback gehört die Zukunft. TDK bietet ein einzigartiges Produktportfolio, das sich für alle erdenklichen haptischen Applikationen eignet. Ob Smartphone, Fahrzeug-Cockpit, Industrie-Steuerung, Haushaltsgerät oder Spielekonsole – piezobasierte Lösungen mit haptischem Feedback gehört die Zukunft. TDK bietet ein einzigartiges Produktportfolio, das sich für alle erdenklichen haptischen Applikationen eignet. Sensoren und Sensorsysteme Piezoelectric actuatoren for haptic feedback PowerHap™ Aktuatoren Applications & Cases Juni. 2019 [Application Note] Starke Verbindung dank Plasma Um Kunststoffteile sicher zu verkleben, ist eine Oberflächenbehandlung unerlässlich. Eine gleichermaßen einfache wie elegante Lösung ist dabei die Aktivierung mit kaltem Plasma. Relyon Plasma, ein Tochterunternehmen von TDK Electronics, bietet mit dem piezobrush® PZ2 dafür eine handliche Plasmaquelle, die auf dem TDK CeraPlas™ Piezo-Plasmagenerator basiert. Um Kunststoffteile sicher zu verkleben, ist eine Oberflächenbehandlung unerlässlich. Eine gleichermaßen einfache wie elegante Lösung ist dabei die Aktivierung mit kaltem Plasma. Relyon Plasma, ein Tochterunternehmen von TDK Electronics, bietet mit dem piezobrush® PZ2 dafür eine handliche Plasmaquelle, die auf dem TDK CeraPlas™ Piezo-Plasmagenerator basiert. Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Products & Technologies Juni. 2019 [Produkt-Übersicht] PowerHap Evaluation-Kits für haptisches Feedback Zwei neue Evaluation Kits der TDK Corporation vermitteln einen guten Eindruck darüber, wie vielfältig die Möglichkeiten des haptischen Feedbacks sind, das sich mit Aktuatoren der PowerHap™ Familie realisieren lässt. Zwei neue Evaluation Kits der TDK Corporation vermitteln einen guten Eindruck darüber, wie vielfältig die Möglichkeiten des haptischen Feedbacks sind, das sich mit Aktuatoren der PowerHap™ Familie realisieren lässt. Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Piezoelectric actuatoren for haptic feedback PowerHap™ Aktuatoren Products & Technologies Mai. 2019 [Produkt-Übersicht] IMU (Inertial Measurement Unit) Motion- and gesture-based devices from InvenSense are rapidly becoming a key function in many consumer electronic devices, including mobile, wearable, Smart Home, and automotive and industrial devices. Our motion solutions, including gyroscopes, accelerometers, compasses, and pressure sensors, detect and track an object's motion in three-dimensional space, allowing consumers to interact with their electronic devices by tracking motion in free space and delivering these motions as input commands. InvenSense devices across the board have industry leading relative accuracy, sensor throughput, and temperature stability. Motion- and gesture-based devices from InvenSense are rapidly becoming a key function in many consumer electronic devices, including mobile, wearable, Smart Home, and automotive and industrial devices. Our motion solutions, including gyroscopes, accelerometers, compasses, and pressure sensors, detect and track an object's motion in three-dimensional space, allowing consumers to interact with their electronic devices by tracking motion in free space and delivering these motions as input commands. InvenSense devices across the board have industry leading relative accuracy, sensor throughput, and temperature stability. Sensoren und Sensorsysteme Products & Technologies Mai. 2019 [Produkt-Übersicht] Mini PowerHap Aktuatoren für haptisches Feedback Die TDK Corporation hat ihr Portfolio an PowerHap™ Piezo-Aktuatoren für haptisches Feed­back um die rechteckigen Mini-Aktuatoren 0904H014V060 und 1204H018V060 erweitert. Sie haben Abmessungen von nur noch 9 x 3,75 x 1,4 mm3 bzw. 12 x 4 x 1,8 mm3. Die TDK Corporation hat ihr Portfolio an PowerHap™ Piezo-Aktuatoren für haptisches Feed­back um die rechteckigen Mini-Aktuatoren 0904H014V060 und 1204H018V060 erweitert. Sie haben Abmessungen von nur noch 9 x 3,75 x 1,4 mm3 bzw. 12 x 4 x 1,8 mm3. Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Piezoelectric actuatoren for haptic feedback PowerHap™ Aktuatoren Products & Technologies Apr. 2019 [Produkt-Übersicht] MEMS Microphone T4064/T4081 This article introduces a product overview of MEMS microphone. This article introduces a product overview of MEMS microphone. Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Seitennummerierung Aktuelle Seite 1 Seite 2 Nächste Seite Next › Letzte Seite Last »