Tech Library
Products & Technologies
März. 2023
Die TDK Corporation präsentiert mit der Serie B82559A*A033 neue geschirmte EPCOS ERU33 Hochstrom-Drosseln für die Durchsteck-Montage. Ausgelegt sind die sechs neuen Typen für sehr hohe Sättigungsströme von 32 A bis 83 A bei 100 °C und sie decken ein Spektrum an Induktivitätswerten von 3,2 µH bis 10 µH ab. Die Gleichstromwiderstände betragen abhängig vom Typ nur 0,85 mΩ oder 1,2 mΩ. Dank der Flachdrahtwicklung weisen die Drosseln sehr kompakte Abmessungen von nur 33 x 33 x 15 mm auf. Durch eine thermische Anbindung der Flachdrahtwicklung an den Kern, kann die große Ferritfläche zur effektiven Wärmeableitung an eine Wärmesenke gekoppelt werden. Neben den Serientypen können auch kundenspezifische Varianten mit anderen Induktivitätswerten entwickelt werden.
Die TDK Corporation präsentiert mit der Serie B82559A*A033 neue geschirmte EPCOS ERU33 Hochstrom-Drosseln für die Durchsteck-Montage. Ausgelegt sind die sechs neuen Typen für sehr hohe Sättigungsströme von 32 A bis 83 A bei 100 °C und sie decken ein Spektrum an Induktivitätswerten von 3,2 µH bis 10 µH ab. Die Gleichstromwiderstände betragen abhängig vom Typ nur 0,85 mΩ oder 1,2 mΩ. Dank der Flachdrahtwicklung weisen die Drosseln sehr kompakte Abmessungen von nur 33 x 33 x 15 mm auf. Durch eine thermische Anbindung der Flachdrahtwicklung an den Kern, kann die große Ferritfläche zur effektiven Wärmeableitung an eine Wärmesenke gekoppelt werden. Neben den Serientypen können auch kundenspezifische Varianten mit anderen Induktivitätswerten entwickelt werden.
Products & Technologies
März. 2022
Die TDK Corporation präsentiert die neue Serie PCM120T an geschirmten SMT-Power-Induktivitäten. Die PCM-Induktivitäten sind optimiert für Anwendungen, die einen hohen Sättigungsstrom und einen niedrigen Gleichstromwiderstand benötigen. Die Produktfamilie PCM120T umfasst 14 Induktivitätswerte zwischen 0,4 µH und 10 µH, wobei typabhängig Sättigungsströme von bis zu 80 A erreicht werden. Durch die Verwendung eines Kernes aus einer Eisenlegierung werden optimale Sättigungseigenschaften erzielt. Um die Verluste möglichst gering zu halten, kommen Wicklungen aus Flachdraht zum Einsatz. Dadurch ergeben sich geringe Gleichstromwiderstände (RDC) von 0,72 mΩ (0,4 µH) bis 9 mΩ (10 µH). Dank des geschlossenen Gehäuses aus Ferritmaterial ohne äußeren Luftspalt weisen die neuen Induktivitäten ein sehr gutes EMV-Verhalten auf.
Die TDK Corporation präsentiert die neue Serie PCM120T an geschirmten SMT-Power-Induktivitäten. Die PCM-Induktivitäten sind optimiert für Anwendungen, die einen hohen Sättigungsstrom und einen niedrigen Gleichstromwiderstand benötigen. Die Produktfamilie PCM120T umfasst 14 Induktivitätswerte zwischen 0,4 µH und 10 µH, wobei typabhängig Sättigungsströme von bis zu 80 A erreicht werden. Durch die Verwendung eines Kernes aus einer Eisenlegierung werden optimale Sättigungseigenschaften erzielt. Um die Verluste möglichst gering zu halten, kommen Wicklungen aus Flachdraht zum Einsatz. Dadurch ergeben sich geringe Gleichstromwiderstände (RDC) von 0,72 mΩ (0,4 µH) bis 9 mΩ (10 µH). Dank des geschlossenen Gehäuses aus Ferritmaterial ohne äußeren Luftspalt weisen die neuen Induktivitäten ein sehr gutes EMV-Verhalten auf.
Products & Technologies
Juli. 2021
Die TDK Corporation hat ihr Portfolio an gekoppelten Induktivitäten um die neue EPCOS Serie B82472D6* erweitert. Die neun Typen der Serie decken ein Induktivitätsspektrum von 2 x 2,2 µH bis 2 x 47 µH ab und sind für maximale Nennströme von 1,1 A bis 4,3 A ausgelegt. Ein besonderes Merkmal der nach AEC-Q200 qualifizierten und RoHS-kompatiblen Drosseln sind die hohen Sättigungsströme von bis zu 7,95 A. Die magnetisch geschirmten Induktivitäten haben Abmessungen von nur 7,3 x 7,3 x 4,8 mm3 und sind für einen breiten Temperaturbereich von -55 °C bis +150 °C ausgelegt. Abhängig vom Typ bieten die Drosseln sehr hohe Kopplungsfaktoren der beiden Wicklungen von 97 bis 99 Prozent.
Die TDK Corporation hat ihr Portfolio an gekoppelten Induktivitäten um die neue EPCOS Serie B82472D6* erweitert. Die neun Typen der Serie decken ein Induktivitätsspektrum von 2 x 2,2 µH bis 2 x 47 µH ab und sind für maximale Nennströme von 1,1 A bis 4,3 A ausgelegt. Ein besonderes Merkmal der nach AEC-Q200 qualifizierten und RoHS-kompatiblen Drosseln sind die hohen Sättigungsströme von bis zu 7,95 A. Die magnetisch geschirmten Induktivitäten haben Abmessungen von nur 7,3 x 7,3 x 4,8 mm3 und sind für einen breiten Temperaturbereich von -55 °C bis +150 °C ausgelegt. Abhängig vom Typ bieten die Drosseln sehr hohe Kopplungsfaktoren der beiden Wicklungen von 97 bis 99 Prozent.