Tech Library Products & Technologies Applications & Cases Facet Tech Note List Article Category » Taxonomy term » Name Absorberkammern und Funkwellen Absorber Durchsichtige Leitende Folien EMV-Bauelemente (-) Induktivitäten (Spulen) Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Kondensatoren Schutzbauelemente Sensoren und Sensorsysteme Übertrager Facet Tech Note List Product Categories L1 Industrie & Energie Facet Tech Note List Application Category 2022 (-) 2021 2020 2019 2018 2017 2015 Facet Tech Note List Published on Date Applications & Cases Sep. 2021 [Application Note] Kinderanwesenheitserkennungssystem Das Kinderanwesenheitserkennungssystem verwendet verschiedene Sensoren, um die Anwesenheit eines Kindes oder Haustieres im Fahrzeug zu erkennen und den Fahrer zu informieren und zu warnen. Ein Strategieplan für die Bewertung wurde von Euro-NCAP, einem europäischen Sicherheitsprüfprogramm für Kraftfahrzeuge, formuliert. Das Kinderanwesenheitserkennungssystem verwendet verschiedene Sensoren, um die Anwesenheit eines Kindes oder Haustieres im Fahrzeug zu erkennen und den Fahrer zu informieren und zu warnen. Ein Strategieplan für die Bewertung wurde von Euro-NCAP, einem europäischen Sicherheitsprüfprogramm für Kraftfahrzeuge, formuliert. Absorberkammern und Funkwellen Absorber Induktivitäten (Spulen) Sensoren und Sensorsysteme Products & Technologies Juli. 2021 TDK erweitert sein Spektrum an gekoppelten Induktivitäten Die TDK Corporation hat ihr Portfolio an gekoppelten Induktivitäten um die neue EPCOS Serie B82472D6* erweitert. Die neun Typen der Serie decken ein Induktivitätsspektrum von 2 x 2,2 µH bis 2 x 47 µH ab und sind für maximale Nennströme von 1,1 A bis 4,3 A ausgelegt. Ein besonderes Merkmal der nach AEC-Q200 qualifizierten und RoHS-kompatiblen Drosseln sind die hohen Sättigungsströme von bis zu 7,95 A. Die magnetisch geschirmten Induktivitäten haben Abmessungen von nur 7,3 x 7,3 x 4,8 mm3 und sind für einen breiten Temperaturbereich von -55 °C bis +150 °C ausgelegt. Abhängig vom Typ bieten die Drosseln sehr hohe Kopplungsfaktoren der beiden Wicklungen von 97 bis 99 Prozent. Die TDK Corporation hat ihr Portfolio an gekoppelten Induktivitäten um die neue EPCOS Serie B82472D6* erweitert. Die neun Typen der Serie decken ein Induktivitätsspektrum von 2 x 2,2 µH bis 2 x 47 µH ab und sind für maximale Nennströme von 1,1 A bis 4,3 A ausgelegt. Ein besonderes Merkmal der nach AEC-Q200 qualifizierten und RoHS-kompatiblen Drosseln sind die hohen Sättigungsströme von bis zu 7,95 A. Die magnetisch geschirmten Induktivitäten haben Abmessungen von nur 7,3 x 7,3 x 4,8 mm3 und sind für einen breiten Temperaturbereich von -55 °C bis +150 °C ausgelegt. Abhängig vom Typ bieten die Drosseln sehr hohe Kopplungsfaktoren der beiden Wicklungen von 97 bis 99 Prozent. Induktivitäten (Spulen) Gekoppelte Induktivitäten SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen) Products & Technologies Juli. 2021 [Produkt-Übersicht] PLE Series: Ultra-compact Power Inductors for Wearable Devices and Other Applications Using Small Batteries The PLE metal series power inductors are high-efficiency, ultra-compact components with low leakage magnetic flux that are effective when operating with small batteries installed in wearable devices. By using TDK original structural designs and newly developed materials as well as thin-film processes, rated current of 500 mA with high impedance of 2.2 μH is achieved in a component with a size of L: 1.0 × W: 0.6 × H: 0.7 mm. The PLE metal series power inductors are high-efficiency, ultra-compact components with low leakage magnetic flux that are effective when operating with small batteries installed in wearable devices. By using TDK original structural designs and newly developed materials as well as thin-film processes, rated current of 500 mA with high impedance of 2.2 μH is achieved in a component with a size of L: 1.0 × W: 0.6 × H: 0.7 mm. Induktivitäten (Spulen) SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen) Products & Technologies Apr. 2021 TDK erweitert Spektrum kompakter SMT-Leistungsdrosseln für hohe Ströme Die TDK Corporation hat ihr Spektrum an EPCOS ERU-SMT-Leistungsdrosseln um die neuen Serien ERU19, ERU24 und ERU27 (B82559*) erweitert. Die TDK Corporation hat ihr Spektrum an EPCOS ERU-SMT-Leistungsdrosseln um die neuen Serien ERU19, ERU24 und ERU27 (B82559*) erweitert. Induktivitäten (Spulen) Hochstrom-Flachdrahtinduktivitäten SMD / SMT-Induktivitäten (Spulen)