Tech Library Products & Technologies Applications & Cases Solution Guides Facet Tech Note List Article Category » Taxonomy term » Name Absorberkammern und Funkwellen Absorber Durchsichtige Leitende Folien EMV-Bauelemente Induktivitäten (Spulen) Keramische Schalt- / Heizelemente und Piezo-Komponenten, Schütze, Signaltongeber und Mikrofon Kondensatoren Schutzbauelemente (-) Sensoren und Sensorsysteme Übertrager Facet Tech Note List Product Categories L1 Automobilindustrie Industrie & Energie Medizin & Gesundheitswesen Unterhaltungselektronik Facet Tech Note List Application Category 2022 (-) 2021 2020 2019 2018 2017 2016 Facet Tech Note List Published on Date Products & Technologies Dez. 2021 TDK bietet hochpräzise NTC-Chips zur Einbettung in IGBT-Modulen Die TDK Corporation präsentiert mit dem L860 einen neuen NTC-Chip, der direkt in Leistungsmodule eingebettet werden kann. Seine Charakteristik entspricht der weit verbreiteten MELF-R/T-Kurve mit R100 von 493 Ω. Der Chip mit der Bestellnummer B57860L0522J500 ist für einen breiten Temperaturbereich von -55 °C bis +175 °C ausgelegt und hat Abmessungen von 1,6 x 1,6 x 0,5 mm3. Die TDK Corporation präsentiert mit dem L860 einen neuen NTC-Chip, der direkt in Leistungsmodule eingebettet werden kann. Seine Charakteristik entspricht der weit verbreiteten MELF-R/T-Kurve mit R100 von 493 Ω. Der Chip mit der Bestellnummer B57860L0522J500 ist für einen breiten Temperaturbereich von -55 °C bis +175 °C ausgelegt und hat Abmessungen von 1,6 x 1,6 x 0,5 mm3. Sensoren und Sensorsysteme Temperatursensoren (NTC) NTC-Elemente Applications & Cases Dez. 2021 Hochspannungsfeste Temperatursensoren für Steckverbinder in der Elektromobilität In der Elektromobilität ist die ständige Überwachung der Temperatur aller Systemeinheiten erforderlich. Durch die hohen Ströme treten besonders an Kontakten Verluste mit entsprechender Wärmeentwicklung auf. TDK hat nun einen speziellen hochspannungsfesten Temperatursensor für Steckverbinder entwickelt. In der Elektromobilität ist die ständige Überwachung der Temperatur aller Systemeinheiten erforderlich. Durch die hohen Ströme treten besonders an Kontakten Verluste mit entsprechender Wärmeentwicklung auf. TDK hat nun einen speziellen hochspannungsfesten Temperatursensor für Steckverbinder entwickelt. Sensoren und Sensorsysteme Temperatursensoren (NTC) NTC-Elemente Products & Technologies Nov. 2021 TDK bietet robuste Differenzdruck-Transmitter für Industrial-Applikationen Die TDK Corporation hat die MiniCell®-Familie um neue Drucktransmitter in einem robusten Edelstahlgehäuse zur Differenzdruckmessung in industriellen Anwendungen erweitert. Die Serie B58622M32* umfasst fünf Typen, deren Messbereiche zwischen 0 bis 500 mbar und 0 bis 10 bar liegen. Der kompensierte Temperaturbereich reicht von -20 °C bis +140 °C. Die Abmessungen betragen einschließlich der Anschlüsse 57 x 34 x 39 mm3. Die TDK Corporation hat die MiniCell®-Familie um neue Drucktransmitter in einem robusten Edelstahlgehäuse zur Differenzdruckmessung in industriellen Anwendungen erweitert. Die Serie B58622M32* umfasst fünf Typen, deren Messbereiche zwischen 0 bis 500 mbar und 0 bis 10 bar liegen. Der kompensierte Temperaturbereich reicht von -20 °C bis +140 °C. Die Abmessungen betragen einschließlich der Anschlüsse 57 x 34 x 39 mm3. Sensoren und Sensorsysteme Drucksensoren Drucksensor-Transmitter Products & Technologies Nov. 2021 TDK bietet hoch sensitives MEMS-Drucksensor-Element mit miniaturisierten Abmessungen Die TDK Corporation präsentiert mit dem Typ C35 ein neues Drucksensor-Element, das für einen Messbereich von 0 bis 100 mbar ausgelegt ist. Es vereint eine hohe Sensitivität mit äußerst geringen Abmessungen von nur 2,05 x 2,05 x 1,2 mm3, und ermöglicht damit die Entwicklung von kompakten Drucksensor-Designs. Die TDK Corporation präsentiert mit dem Typ C35 ein neues Drucksensor-Element, das für einen Messbereich von 0 bis 100 mbar ausgelegt ist. Es vereint eine hohe Sensitivität mit äußerst geringen Abmessungen von nur 2,05 x 2,05 x 1,2 mm3, und ermöglicht damit die Entwicklung von kompakten Drucksensor-Designs. Sensoren und Sensorsysteme Drucksensoren Solution Guides Sep. 2021 [Solution Guide] Sensors solutions that enable advanced control of service robots Service robots are widely used in various situations such as logistics / transport, security, cleaning, housework, hobbies / entertainment and care / assistance. Since service robots are used in a wide variety of situations, it is necessary to fulfil many requirements such as smooth communication with humans (HMI), ensuring safety and responding to changes in the real time. In service robots, the role of a sensor is very important. In this article, we will take a vacuum cleaner robots as an example. Service robots are widely used in various situations such as logistics / transport, security, cleaning, housework, hobbies / entertainment and care / assistance. Since service robots are used in a wide variety of situations, it is necessary to fulfil many requirements such as smooth communication with humans (HMI), ensuring safety and responding to changes in the real time. In service robots, the role of a sensor is very important. In this article, we will take a vacuum cleaner robots as an example. Sensoren und Sensorsysteme Bewegungssensoren / Inertialsensoren Drucksensoren Temperatursensoren (NTC) Ultraschallsensoren Embedded Motor-Controller IMU (Inertial Measurement Unit) Luftdrucksensoren MEMS-Mikrofone (Mikrofon) NTC-Elemente NTC-Sensor-Systeme SMD-NTC-Thermistoren (Sensoren) Time-of-Flight (ToF) Ultraschallsensoren Applications & Cases Sep. 2021 [Application Note] Kinderanwesenheitserkennungssystem Das Kinderanwesenheitserkennungssystem verwendet verschiedene Sensoren, um die Anwesenheit eines Kindes oder Haustieres im Fahrzeug zu erkennen und den Fahrer zu informieren und zu warnen. Ein Strategieplan für die Bewertung wurde von Euro-NCAP, einem europäischen Sicherheitsprüfprogramm für Kraftfahrzeuge, formuliert. Das Kinderanwesenheitserkennungssystem verwendet verschiedene Sensoren, um die Anwesenheit eines Kindes oder Haustieres im Fahrzeug zu erkennen und den Fahrer zu informieren und zu warnen. Ein Strategieplan für die Bewertung wurde von Euro-NCAP, einem europäischen Sicherheitsprüfprogramm für Kraftfahrzeuge, formuliert. Absorberkammern und Funkwellen Absorber Induktivitäten (Spulen) Sensoren und Sensorsysteme Products & Technologies Aug. 2021 [Produkt-Übersicht] CUR 4000 – Flexibler Multi-Hall-Array-Sensor für hochpräzise Strommessungen Der CUR 4000 ist ein Single-Axis-Magnetfeldsensor für berührungslose, galvanisch getrennte Gleich- und Wechselstrommessungen. Diese Produkbeschreibung erklärt die Funktionsweise des Bauelements und bietet nützliche Informationen für unsere Kunden bezüglich der Fähigkeiten des Stromsensors CUR 4000 von TDK. Der CUR 4000 ist ein Single-Axis-Magnetfeldsensor für berührungslose, galvanisch getrennte Gleich- und Wechselstrommessungen. Diese Produkbeschreibung erklärt die Funktionsweise des Bauelements und bietet nützliche Informationen für unsere Kunden bezüglich der Fähigkeiten des Stromsensors CUR 4000 von TDK. Sensoren und Sensorsysteme Stromsensoren Magnetfeldsensoren zur Strommessung Products & Technologies Jan. 2021 Hochpräzise TDK Low-Profile-Sensoren für die Medizintechnik Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie hochpräziser Differenzdrucksensoren, die als Flachbaugruppen ausgeführt sind (Bestellnummer B58621V*). Sie sind für Messbereiche von 16 mbar FS (Fullscale), 100 mbar und 7 bar bei einer hohen absoluten Genauigkeit von bis zu ±1 Prozent FS zwischen -20 °C bis +70 °C ausgelegt. Die TDK Corporation präsentiert eine neue Serie hochpräziser Differenzdrucksensoren, die als Flachbaugruppen ausgeführt sind (Bestellnummer B58621V*). Sie sind für Messbereiche von 16 mbar FS (Fullscale), 100 mbar und 7 bar bei einer hohen absoluten Genauigkeit von bis zu ±1 Prozent FS zwischen -20 °C bis +70 °C ausgelegt. Sensoren und Sensorsysteme