Silmee™ Bar type Lite|生体センサ|TDKプロダクトセンター

最終更新日:2025年3月31日

生産終了品

体に貼り付けて、
心電位、脈波、加速度、皮膚温を
測定することができる生体センサ

Silmee™ Bar type Liteとは

Silmee™ Bar type Liteは、複数のセンサ(心電位/脈波/加速度/皮膚温(*1))を搭載し、
計測した生体情報から、心拍間隔や脈波間隔等の特徴量を自動抽出して
生体情報と同時に記録できる生体センサです。

日々の生活を可視化することで、体調を管理するお手助けをします。
いきいきと生活するためには自分自身を知ることが重要と考えています。

オンラインモード

計測データをBluetooth(R)でリアルタイムに送信するモードです。

オフラインモード

計測データをSilmee™ Bar type Liteの内蔵メモリに保存するモードです。計測後に、専用クレードルを使って、USBでPCにデータを取り込むことが出来ます。

表面
裏面(センサー)

複数の生体情報を同時計測

複数の生体情報(心電位/脈波/加速度/皮膚温(*1))を同時に計測することが出来、計測した生体情報から、心拍間隔や脈波間隔、体動量(*2)、姿勢などを自動抽出して生体情報と同時に記録出来ます。

リアルタイムデータ送信が可能

Bluetooth®でリアルタイムにデータ送信したり内蔵メモリにデータ保存が 出来ます。

小型·軽量で生活防水対応

64×28×9.6mm(突起部除く)で14.0gと、小型·軽量で生活防水にも対応しています。

本体仕様

Silmee™ Bar type Lite は医薬品医療機器等法に基づく医療機器ではないため、診断、治療を目的とした販売、授与はできません。

品名 Silmee™ Bar type Lite
形式名 TK010HM00
通信方法 "Bluetooth® ver.4.0 準拠(class2)
※プロトコルはファームウェアによります
USB 2.0
電源 内蔵リチウムポリマー充電池
連続使用時間 約24時間(オフライン計測モード)、約8時間(心電位1KHz以外でのオンライン計測モード)、約5時間(心電位1KHzでのオンライン計測モード)
※使用条件によって異なりますので詳細はお問い合わせください。
※間欠動作モードもあります。
充電時間 約2時間
本体外形寸法 64(幅)×28(奥行)×9.6(最厚部)mm(突起部除く)
本体質量 14.0g
使用環境温湿度 周囲温度10-40℃/20-90%(結露しないこと)
防水 IPX5・IPX7
内蔵メモリ 16MB(計測用ソフトウェア使用で睡眠計測データ約2週間分保存出来ます)
計測データ 心電位(1ch):125Hz,250Hz,500Hz,1kHz
脈波(1ch):15.625Hz,31.25Hz,62.5Hz,125Hz
皮膚温(*1)(1点):1秒ごと、10秒ごと、60秒ごと
加速度(3軸):±2G,15.625Hz,31.25Hz,62.5Hz,125Hz
出力データ 心電位、脈波、皮膚温(*1)、加速度
心拍間隔(心電位の1拍ごとのピーク間隔)
脈波間隔(脈波の1拍ごとのピーク間隔)
体動量(*2)
姿勢(仰臥位、左側臥位、右側臥位、腹臥位、臥位以外)
呼吸間隔(*3)
附属品 専用クレードル(1個)、クレードル用USBケーブル(1本)、保証書付取扱説明書

別売品

専用ゲルパッド 1箱100枚入り (型式名:TK010HM10)

専用ゲルパッドは販売を終了しております

Silmee™ Bar type Lite計測用ソフトウェア仕様

オンライン・オフライン
計測機能
仕様 Silmee™ Bar type Lite本体と通信して計測条件の設定、計測データのリアルタイム表示、端末に蓄積された計測データの転送、及びデータ消去を行う
計測データ 心電位、脈波、皮膚温(*1)、加速度、心拍間隔、脈波間隔、体動量(*2)、姿勢、呼吸間隔(*3)
出力データ
(CSVファイル)
心電位、脈波、皮膚温(*1)、加速度、心拍間隔、脈波間隔、体動量(*2)、姿勢、呼吸間隔(*3)
画面表示 心電位、脈波、皮膚温(*1)、加速度のリアルタイム表示(オンライン計測時のみ)
自律神経・睡眠解析機能 仕様 心拍間隔、あるいは脈波間隔、および体動量(*2)、姿勢を入力し、自律神経バランス、および睡眠ステージ(4段階)を一括で解析し、表示する
計測データ 心拍間隔、あるいは脈波間隔、および体動量(*2)、姿勢
出力データ
(CSVファイル)
1分ごと:平均心拍数、平均心拍間隔、心拍間隔標準偏差、心電位振幅、あるいは、平均脈拍数、平均脈波間隔、脈波間隔標準偏差、脈波振幅、および体動量(*2)、姿勢(仰臥位、左側臥位、右側臥位、腹臥位、臥位以外)
解析結果(1分ごと):各種自律神経指標、睡眠ステージ(4段階)
画面表示、および解析レポート 心拍数・心拍間隔変動、あるいは脈波数・脈波間隔変動、および体動量(*2)、姿勢、自律神経バランス、睡眠ステージ(4段階)
睡眠時間、睡眠効率、寝つき、深睡眠時間、中途覚醒回数、中途覚醒時間、体動頻度

(*1) 皮膚温を測定するときは、皮膚温度センサの金属部を肌と密着させてください。密着後20分程度でセンサと皮膚が熱平衡状態になり、正しく測定できるようになります。
(*2) 体動量:0.05G以上の動きの、1分間あたりの回数。
(*3)呼吸間隔:想定検出範囲は成人の健常者の正常呼吸であり、個人差や呼吸状態により正しく検出されない場合があります。呼吸間隔は、オフライン計測モードでご利用ください。オンライン計測モードでは、全ての出力データのタイムスタンプが正しくない場合があります。

計測用ソフトウェア動作環境

Windows® 10 PC
OS エディション Windows 10 Pro (64bit)
バージョン 1709 以降
OSビルド 16299 以降
プロセッサ Intel(R) Core(TM) i5-7200U以上(推奨)
メモリ 8GB以上(推奨)
Bluetooth Intel製、或いは、CSR製

※掲載の仕様は改良のため、予告無しに変更になる場合がありますので予めご了承願います。
※すべてのPCについて動作を保証するものではありません。
※Bluetooth®は米国Bluetooth SIG Inc.の登録商標です。
※Intel、インテル、Intel Coreは、アメリカ合衆国およびその他の国における Intel Corporationの商標です。
※Windows® の正式名称はMicrosoft® Windows® Operating Systemです。
※Microsoft、Windowsは、米国Microsoft Corporation.の米国およびその他の国における登録商標です。
※Silmee はTDKの商標です。
※その他、記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標、商品名称です。

計測イメージ

オンライン計測時表示画面
  • 動作させるセンサやそのサンプリング周波数、抽出するデータ等の計測用パラメータを設定し、オンライン計測を行います。
  • 取得したデータをリアルタイムにBluetoothでPCに送信し、画面表示します。
  • 送信したデータをCSVファイルで保存することも可能です。
自律神経・睡眠解析結果表示画面
  • 心拍間隔や脈波間隔は自律神経の影響を受けて揺らぎをもっています。
  • 一晩の睡眠時に計測した心拍間隔や脈波間隔の揺らぎを解析することにより、自律神経バランス(LF,HF)を計算しています。
  • 覚醒/睡眠の判定は体動量(*2)により行い、自律神経バランスを利用して、睡眠ステージを4段階に判定しています。(覚醒/S睡眠/PS睡眠(浅)/PS睡眠(深)
    ※独自指標、S睡眠はレム睡眠、PS睡眠はノンレム睡眠相当です。)
  • 心拍間隔、或いは脈波間隔と体動量(*2)をオフラインで計測後、計測データを本体の内蔵メモリからUSBでPCに入力し、一晩分の睡眠状態を一括で解析し、画面表示します。
  • 睡眠ステージに加え、体動量(*2)、姿勢、各種の自律神経指標も記録できます。
  • 解析データはCSVファイルに保存したり、レポート印刷が行えます。
  • 睡眠時だけでなく、日中の安静時の自律神経バランスも計算できます。

ご購入頂いたお客様へ

平素はSilmee Bar type Liteをご愛用いただき誠にありがとうございます。
Silmee Bar type Liteは2024年3月末日をもちまして製造・販売を終了し、
計測用ソフトウェアのダウンロードは2025年3月末日をもちまして終了しております。
ご愛用者様には大変ご迷惑をおかけ致しますが、何卒ご理解を賜りますようよろしくお願いいたします。

※TDK株式会社は、株式会社東芝より活動量計を含むウェアラブル生体センサにかかる事業を平成 28(2016)年5月31日を効力発生日として、譲受いたしました。

Copyright(c) 1996-2025 TDK Corporation. All rights reserved.
TDK logo is a trademark or registered trademark of TDK Corporation.

»