Umweltschutz

Umweltschutz Top Page

Beschreibung der Piktogramme

In den Detailseiten und in einigen Katalogen werden Umwelt-Piktogramme verwendet, um zu zeigen, inwieweit die Produkte hinsichtlich ihrer Inhaltsstoffe Richtlinien gemäß den gesetzlichen oder den Industrie-Voraussetzungen (wie RoHS und REACH) entsprechen.

Abbildung: Position der Umwelt-Piktogramme

Definitionen

RoHS

Hier bedeutet "RoHS", dass das Produkt in Übereinstimmung mit den Anforderungen des Artikel. 4 der Richtlinie 2011/65/EU ("RoHS II"), sowie den Anforderungen der gesetzlichen Bestimmungen der jeweiligen Mitgliedstaaten, die sich aus der Umsetzung von "RoHS II" in die jeweilige nationale Gesetzgebung ergeben, steht. Ausgenommen sind Fälle in denen Ausnahmeregelungen für die Anwendung von Anhang III oder Anhang IV bestehen.

REACH SVHC-Free

Hier ist ein Produkt als "REACH SVHC-Free" definiert, wenn es keine der Substanzen enthält, die in der Kandidatenliste der besonders Besorgnis erregenden Stoffe (SVHC)enthalten sind. Die von der europäischen Agentur ECHA (European Chemicals Agency) veröffentlichte Liste (https://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) beinhaltet Substanzen, deren Konzentrationen 0,1% wt/wt in Bezug auf die Masse eines Artikels übersteigen.

Halogen-Free

Hier wird ein "Halogen-Free" Produkt gemäß der Richtlinie IEC 61249-2-21 Klausel 3.1 definiert als, eine Konzentration die nicht 900 ppm für Cl (Chlor), Br (Brom) und 1500 ppm für Cl+Br pro Produktgewicht und als Zusammensetzung einer organischen Substanz (z.B. Flammenverzögerungsmittel, usw.) überschreitet.

Lead-Free

Hier wird als "Lead-Free" ein Produkt definiert, dessen Blei-Gehalt unter 0,1 % wt/wt pro homogenen Material* liegt.
* homogenes Material' bedeutet ein Material von durchgehend gleichförmiger Zusammensetzung, oder ein Material, welches sich aus einer Kombination von Materialien zuammensetzt, die nicht getrennt oder durch mechanische Handlungen wie Abschrauben, Ausschneiden, Brechen, Schleifen und Abschleifen getrennt werden können.