Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
Automotive Grade
Commercial Grade
High Reliability Grade
Aluminium-Elektrolyt-Kondensatoren
Kondensatoren mit Schraubanschluss
4-/5-Pin Snap-in und Lötanschluss-Kondensatoren
Snap-in Kondensatoren
Large-size Kondensatoren
Axial bedrahtete/Lötstern-Kondensatoren
Single-ended Kondensatoren
Kondensatoren für Impuls-Anwendungen
Hybrid-Polymer Kondensatoren
Folien-Kondensatoren
AC-Folien-Kondensatoren inkl. Motor Run
Metallisierte Polyester-Kondensatoren (MKT)
Metallisierte Polypropylene-Kondensatoren (MKP/MFP)
Entstörkondensatoren
Leistungskondensatoren (Folien)
Komponenten zur Blindleistungskompensation
PhaseCap® Energy Kondensatoren
PhaseCap® Premium Kondensatoren
PhaseCap® Compact Kondensatoren
PhaseCap® HD Kondensatoren
DeltaCap™ Kondensatoren
DeltaCap™ X Black Premium Kondensatoren
PhiCap™ Kondensatoren
PoleCap Kondensatoren
HomeCap Kondensatoren
Mittelspannungs-Surge-Kondensatoren
Schlüsselbauelemente - PF Controller und Zubehör
Schlüsselbauelemente - Messgeräte
Schlüsselbauelemente - Kondensatorschütze
Schlüsselbauelemente - Thyristormodule und Zubehör
Schlüsselbauelemente - Drosseln
Bauelemente für die Mittelspannungsebene – Vakuumschalter
PQSine® - Aktiver harmonischer Filter zur Verbesserung der Netzqualität
PQvar™ - Static Var Generator
Leistungskondensatoren
Bedrahtete Scheibenkondensatoren (Hochspannungs-Keramik- Kondensatoren)
Automotive Grade, empfohlenes Produkt
Commercial Grade, empfohlenes Produkt
Produktbild |
Kategorien |
Beschreibung |
Charakteristik |
Serien, Typen |
Produkt-Katalog |
Spezifikation |
Bestell-nummern-Übersicht |
 | Commercial | Supports a wide range of applications for general circuits. | B, E /Edc: 1k to 3kV | CK45 |  172KB |  464KB |  |
 | Low dissipation at high frequency | Low dissipation factor, and decreased self-heating temperature in the high frequency, and high voltage application. | SL /Edc: 1k to 6kV | CC45 |  173KB |  492KB |  |
 | Safety Standard Approved | Compliant with the various safety standards. | SL, B, E /Eac : X1/440V , Y1/400V | CD45 |  155KB |  444KB |  |
 | Safety Standard Approved | Compliant with the various safety standards. | SL, B, E, F /Eac : X1/440V , Y2/300V | CS45 |  166KB |  443KB |  |
Commercial Grade, Standardserie
Produktbild |
Kategorien |
Beschreibung |
Charakteristik |
Serien, Typen |
Produkt-Katalog |
Spezifikation |
Bestell-nummern-Übersicht |
 | Safety Standard Approved | Compliant with the various safety standards.(CD series and CS series are still avaialble, however, TDK recommend to use CD45 or CS45 series for the customer who consider new design.) | SL, B, Z5U /Eac : X1/440V , Y1/400V | CD |  53KB |  422KB |  |
 | Safety Standard Approved | Compliant with the various safety standards.(CD series and CS series are still avaialble, however, TDK recommend to use CD45 or CS45 series for the customer who consider new design.) | SL, B, Z5U, F /Eac : X1/440V , Y2/300V | CS |  91KB |  448KB |  |
Bedrahtete Keramik-Vielschichtkondensatoren (MLCC)
Produktbild |
Kategorien |
Beschreibung |
Charakteristik |
Serien, Typen |
Produkt-Katalog |
Spezifikation |
RoHS-Zertifikat |
REACH-Zertifikat |
Bestell-nummern-Übersicht |
 | Automotive grade(25 to 630V) | Leaded MLCC for automotive application with rated voltage of 25 to 630V. AEC-Q200 compliant. | C0G, X7R, X7S, X7T | FA |  742KB |  567KB |  108KB |  130KB |  |
 | Automotive grade, 150°C Max.(25 to 630V) | Leaded MLCC for automotive High temperature application (150℃ Max.).AEC-Q200 compliant. | NP0, X8R | FA |  701KB |  561KB |  108KB |  132KB |  |
 | Commercial grade(6.3 to 630V) | Leaded MLCC for general purpose application with rated voltage of 6.3 to 630V. | C0G, X5R, X7R, X7S, X7T | FG |  706KB |  570KB |  108KB |  128KB |  |
3-Leiter-Durchführungskondensatoren
Produktbild |
Kategorien |
Charakteristik |
Abmessungscode JIS [EIA] |
Serien, Typen |
Produkt-Katalog |
Spezifikation |
RoHS-Zertifikat |
REACH-Zertifikat |
Bestell-nummern-Übersicht |
 | 3-Terminal Feedthrough Type | Edc: 4 to 6.3V | 1005[0402 inch] 1608[0603 inch] 1608[0603 inch] | CKD710JB CKD610JB CKD61BJB |  209KB |  417KB |  63KB |  128KB |  |
Höchstspannungs-Keramik- Kondensatoren
Durchführungskondensatoren für Magnetron
Produktbild |
Kategorien |
Charakteristik |
Serien, Typen |
Produkt-Katalog |
Bestell-nummern-Übersicht |
 | For Magnetron | Edc: 10kV | HFC |  44KB | - |
CeraLink®-Kondensatoren
Doppelschichtkondensatoren (EDLC / Supercapacitors)
>>Ausgewählte elektronische Bauelemente sind online verfügbar.