Produktkategorien

TDK Produktbeschreibung

Elektronische Geräte erzeugen elektromagnetische Störungen, die den Betrieb anderer elektronischer Geräte und Systeme beeinträchtigen können. Da es immer wichtiger wird die elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) zu gewährleisten, hat TDK eine breite Palette von Produkten zum Schutz elektrischer und elektronischer Geräte vor elektromagnetischen Störungen entwickelt. Das umfangreiche Portfolio umfasst elektronische Bauelemente, welche von miniaturisierten Chip-Beads und 3-Leiter-Filtern für Mobilgeräte, über Gleichtaktfilter für Computernetzwerke und Bus-Systeme in Kraftfahrzeugen bis zu EMV-Filtern für Netzleitungen, LCL-Filter und Drosseln für Elektronikanwendungen in der Industrie reichen. Die Gleichtaktfilter von TDK eignen sich beispielsweise für Schnittstellen mit differenziellen Hochgeschwindigkeitssignalen in der Informationstechnologie sowie in Kommunikationsgeräten, wie USB 3.0, DVI, HDMI und Serial-ATA. Die Gleichtaktfilter für Bus-Systeme in Kraftfahrzeugen wie CAN, FlexRay und Ethernet, wurden speziell für die vollautomatische Produktion entwickelt. Um sehr große Packungsdichten zu ermöglichen, strebt TDK danach, die Produkte immer kleiner und flacher zu fertigen. Hierfür schöpfen wir das Leistungspotenzial unserer modernen Material- und Vielschicht-Prozessverfahren in vollem Umfang aus. Die breite Palette an EMV-Filtern für Netzleitungen reicht von Bauelementen mit miniaturisierter Grundfläche bis zu Produkten mit einem Bemessungsstrom von bis zu 2500 A.

News

Feb. 17, 2021
Anwendungsleitfaden für Photovoltaik wurde aktualisiert.
Jan. 15, 2021
Anwendungsleitfaden für E-Drive von Motorrad wurde veröffentlicht.
Dec. 15, 2020
EMV-Produkte: TDK bringt Entstörfilter für Automotive Power-over-Coax (PoC) auf den Markt
Dec. 4, 2020
Application Note "Server Power Supply Circuit Products and Data Line Products" has been released.
Nov. 28, 2020
TDK Virtual Component Library (S-parameter, Equivalent Circuit Model, SPICE Model) updated.