TDK bietet eine Vielzahl von Mn-Zn-Ferritmaterialien an, die für zahlreiche Anwendungen optimiert sind. Dazu gehören Materialien mit einem starken magnetischen Fluss, mit geringen Verlusten sowie für breite Temperaturbereiche. Die Produkte sind in verschiedenen Bauformen erhältlich, darunter in Standard-Kernformen, die den Anforderungen internationaler Normen gerecht werden, sowie in geringer Bauhöhe für Planarübertrager. Darüber hinaus umfasst das Portfolio Ni-Zn-Ferritmaterialien, die unter anderem für den Einsatz in Induktivitäten, EMV-Produkten und Antennen optimiert sind. Diese Hochfrequenzmaterialien gewährleisten einen starken magnetischen Fluss, eine große Belastungsbeständigkeit und niedrige Temperaturkoeffizienten. TDK nimmt bei der hochpräzisen Fertigung moderner Kerngeometrien eine führende Position ein. Dazu gehören kleine und niedrige Bauformen mit einer Höhe von maximal 0,6 mm. Weiterhin stellt TDK umfangreiches Zubehör zur Verfügung.