Produktkategorien

TDK FLASH STORAGE CATALOGUE

TDK FLASH STORAGE CATALOGUE

Weiterführende Informationen

Technical Information

Verification of TDK SSD controller IC's wear leveling effect

Testing Data Randomizer Effectiveness

  • The data randomizer is a function that randomly distributes data writing patterns to avoid the occurrence of the same data in succession. In particular, it dramatically improves data reliability of flash memory coming close to the end of its lifecycle.

  • » TDK GBDriver 

Management Tool

TDK Produktbeschreibung

Da NAND-Flash-Speicher eine immer größere Kapazität bieten und die Preise weiter sinken, werden diese Produkte in wachsender Zahl in der Industrie eingesetzt und in Systeme integriert. Jedoch steigen die Anforderungen, die an die Zuverlässigkeit der NAND-Flash-Speichersteuerung gestellt werden. Als Reaktion auf diese Nachfrage hat TDK den NAND-Flash-Speichercontroller GB Driver entwickelt und auf den Markt gebracht. Der GB Driver, der auf der beispiellosen NAND-Flash-Speichersteuerungstechnologie von TDK basiert, gewährleistet einen High-Speed-Zugang sowie eine hohe Zuverlässigkeit. Er unterstützt die Nutzung von NAND-Flash-Speichern mit einer in einem kompakten Chip realisierten Komplettlösung.

News

Feb. 17, 2021
Anwendungsleitfaden für Photovoltaik wurde aktualisiert.
Jan. 15, 2021
Anwendungsleitfaden für E-Drive von Motorrad wurde veröffentlicht.
Nov. 26, 2020
Anwendungsleitfaden für Smartwatches und Aktivitätstracker wurde aktualisiert.
Oct. 16, 2020
Anwendungsleitfaden für Kraftstoffeinspritzsystem in Motorrad wurde aktualisiert.
Sep. 25, 2020
Anwendungsleitfaden für TWS (Echte drahtlose Stereoanlage) wurde aktualisiert.
  • E-mail magazine

Product spotlight