Die weichen magnetischen Bögen der Serie Flexield sind elektromagnetische Schirmungsfolien, die aus magnetischem Material und Harz bestehen. Sie unterdrücken in einem breiten Frequenzbereich Störungen, die von Elektronikgeräten ausgehen. Da diese Bögen eine herausragende Flexibilität aufweisen, lassen sich Mobilgeräte, wie Notebooks, Digitalkameras und Mobiltelefone damit mühelos schützen. Die Flexield-Folien sind leichter als der gesinterte Ferritkörper und zeichnen sich durch eine hervorragende Stoßfestigkeit aus. Zudem bieten sie sich an, wenn Metall auf ein Lese-/Schreibgerät oder Tag eines RFID-Systems, das im 13,56-MHz-Band betrieben wird, platziert wird.