TDK Produktbeschreibung

TDKs komplettes Sensorprogramm, das unter den Produktmarken TDK, EPCOS, InvenSense und Micronas vertrieben wird, umfasst Temperatursensoren, Drucksensoren, Winkelsensoren und Stromsensoren.

Präzise Stromsensoren sind für intelligentes Energiemanagement in Elektrofahrzeugen und Smart Grids unverzichtbar. Temperatursensoren und -sensorsysteme dienen beispielsweise zur Temperaturregelung von Kühl- und Klimaanlagen oder zur Messung der Temperatur von Betriebsflüssigkeiten in Kraftfahrzeugen. Drucksensoren werden in einer Vielzahl von Anwendungen in der Automobil- und Industrieelektronik, der Medizintechnik und der Umwelttechnik eingesetzt.
Magnetfeldsensoren, die auf Hall-Sensor- oder TMR-Technologie basieren, sind in fast jeder Maschine zu finden, die Positions-, Linear-, Rotationsbewegungen oder sogar Strom messen muss.
Bewegungssensoren erkennen und verfolgen die Bewegung eines Objekts im dreidimensionalen Raum und ermöglichen wichtige Funktionen in vielen Geräten der Unterhaltungselektronik. Anwendungensmöglichkeiten sind Mobiltelefone, Wearables, Smart Home-Produkte, sowie Automobile und Industrieanlagen. Für hohe Anforderungen in der Bewegungserfassung bietet TDK MEMS-Produkte an, beispielsweise Beschleunigungssensoren und Gyroskope für die Navigation, Bewegungsverfolgung und Bewegungssteuerung sowie die optische Stabilisierung.

News

Feb. 24, 2021
Embedded Motor-Controller: TDK erweitert seine embedded Motor-Controller-Familie für den Einsatz bei hohen Temperaturen
Feb. 17, 2021
Anwendungsleitfaden für Photovoltaik wurde aktualisiert.
Jan. 21, 2021
Drucksensoren: Hochpräzise TDK Low-Profile-Sensoren für die Medizintechnik
Jan. 15, 2021
Anwendungsleitfaden für E-Drive von Motorrad wurde veröffentlicht.
Jan. 8, 2021
MEMS-Sensoren: TDK stellt revolutionäre MEMS-basierte CO2-Gassensor-Plattform vor