Dies ist eine flexible amorphe Silizium-Photovoltaikzelle (PV) auf einem Folienträger.
Die Erzeugungseffizienz in Umgebungen mit schwachem Licht ist hoch, wie zum Beispiel in Innenräumen, die mit Leuchtstofflampen oder LED-Leuchten beleuchtet werden, und die Zellen können eine gut etablierte Erfolgsbilanz auf dem Markt vorweisen.
Die Zellen sind leicht und dünn, wodurch sie unempfindlich gegen Stürze sind, und sie verfügen über eine hohe Flexibilität, die sie herausragend formbar macht.
Dank des anpassbaren Designs können sie auf verschiedensten Produkten angebracht werden.
Als sogenanntes Energy-Harvesting-Element (zur Energieerzeugung aus der Umgebung) ermöglichen sie einen batteriefreien Betrieb.
Typische Anwendungen umfassen die Stromerzeugung für tragbare Geräte wie Uhren und Smartwatches, Funkfeuer oder IoT-Geräte wie etwa kabellose Sensornetzwerke.