Das Portfolio von TDK umfasst eine Vielzahl von Bauelementen, die piezokeramische Materialien nutzen.
Die PiezoHapt™ Aktuatoren sind unimorph-artige Vibrationseinheiten mit sehr schmalen Ausmaßen. Sie kommen in Geräten zum Einsatz die ein sehr schnelles haptisches Feedback erfordern. Solche Geräte können in frei erstellbaren Vorlagen vibrieren und liefern ein weiträumig fühlbares Feedback.
Piezoelektrische Vibratoren werden in verschiedenen Bereichen, wie bei industriellen Zerstäubern zur Regelung der Luftfeuchte und bei medizinischen Inhalatoren eingesetzt. Kompakte piezoelektrische, unimorphe Summer mit geringem Stromverbrauch bieten sich für Kraftfahrzeuganwendungen an, die bei relativ breiten Frequenzbändern einen hohen Schalldruck benötigen. Daneben enthält das Portfolio Piezo-Aktuatoren als Kernkomponente für hochpräzise Kraftstoffeinspritzsysteme von Diesel- und Gasmotoren. Die mit diesen keramischen Vielschicht-Bauelementen ausgestatteten Fahrzeuge verbrauchen weniger Kraftstoff, geben weniger Emissionen ab und haben leisere Motoren. PTC-Heizelemente werden in Fahrzeugen als Zusatzheizung genutzt, um die Sprühdüsen der Windschutzscheiben und Kraftstofffilter zu erwärmen. Weiterhin werden PTC-Thermistoren in Energiesparlampen sowie für Motorstart-Anwendungen von Kühlschrank-Kompressoren eingesetzt. Schaltfunkenstrecken sind eine weitere Produktlinie. Diese leistungsstarken Schaltelemente werden auch verwendet, um Gasbrenner und die Hochdruckentladungslampen (HID) der Frontscheinwerfer von Kraftfahrzeugen zu zünden.