Drahtlose Energieübertragung

Tx Spuleneinheiten und Module

Tx Spuleneinheiten (WPC konform)

Produktbild Serien, Typen Abmessungen (mm) WPC-konformer Tx Typ Induktivität (µH) DC Widerstand (Ω) Produkt-Katalog Bestell-nummern-Übersicht
Wireless Power Transfer,Tx Coil Units:WT505090-10F2-A11-G1WT505090-10F2-A11-G1ø51.4, t=3.38A11, MP-A116.3 at 100kHz0.06 at 25°C
98KB
Bestellnummerliste
Wireless Power Transfer,Tx Coil Units:WT505090-10F2-LP-GWT505090-10F2-LP-G1ø51.4, t=2.33A11, MP-A116.3 at 100kHz0.06 at 25°C
98KB
Bestellnummerliste
Wireless Power Transfer,Tx Coil Units:WT505090-20K2-A10-GWT505090-20K2-A10-Gø50.0A1024.0 at 100kHz0.10 at 25°C
100KB
Bestellnummerliste
Wireless Power Transfer,Tx Coil Units:WT1005690-12F2-A6-G1WT1005690-12F2-A6-G1ø0.08mm x 105 strandsA6, A13,
MP-A13
12.5±10% (Coil1,3)at 100kHz,
11.5±10% (Coil2)10.0 at 100kHz
0.09 at 25°C
105KB
Bestellnummerliste

Kleine Tx Spuleneinheiten

Produktbild Serien, Typen Abmessungen (mm) WPC-konformer Tx Typ Induktivität (µH) DC Widerstand (Ω) Produkt-Katalog Bestell-nummern-Übersicht
Wireless Power Transfer,Tx Coil Units:WT151512-22F2-IDWT151512-22F2-IDø15.3No6.8 at 100kHz0.18 at 25°C
98KB
Bestellnummerliste
Wireless Power Transfer,Tx Coil Units:WT202012-15F2-IDWT202012-15F2-IDø20.3No6.2 at 100kHz0.095 at 25°C
97KB
Bestellnummerliste
Wireless Power Transfer,Tx Coil Units:WT303012-12F2-IDWT303012-12F2-IDø30.0No6.3 at 100kHz0.115 at 25°C
97KB
Bestellnummerliste

Tx Module (WPC konform)

Produktbild Serien, Typen Abmessungen (mm) WPC-konformer Tx Typ Induktivität (µH) DC Widerstand (Ω) Produkt-Katalog Bestell-nummern-Übersicht
Wireless Power Transfer,Tx Modules:WTM905525-12F2-12V-GWTM905525-12F2-12V-GCoil unit:52.0 x 52.0
Module:52.0 x 35.0
MP-A210.0 at 100kHz0.08 at 25°C
122KB
Bestellnummerliste

Rx Spuleneinheiten und Module

Rx Spuleneinheiten (WPC konform)

Produktbild Serien, Typen Abmessungen (mm) Effizienz (%) Induktivität (µH) DC Widerstand (Ω) Produkt-Katalog Bestell-nummern-Übersicht
Wireless Power Transfer,Rx Coil Units:WR303050-15F5-GWR303050-15F5-G30.0x29.66612.3 at 100kHz0.41 at 25°C
104KB
Bestellnummerliste
Wireless Power Transfer,Rx Coil Units:WR444025-17M6-GWR444025-17M6-G43.5x39.56816.7 at 100kHz0.65 at 25°C
102KB
Bestellnummerliste
Wireless Power Transfer,Rx Coil Units:WR444030-16F3-GWR444030-16F3-G43.5x39.57019.0 at 100kHz0.70 at 25°C
101KB
Bestellnummerliste
Wireless Power Transfer,Rx Coil Units:WR483245-15F5-GWR483245-15F5-G48.2x32.27213.0 at 100kHz0.20 at 25°C
108KB
Bestellnummerliste
Wireless Power Transfer,Rx Coil Units:WR483265-15F5-GWR483265-15F5-G48.2x32.27313.3 at 100kHz0.20 at 25°C
107KB
Bestellnummerliste

Kleine Rx Spuleneinheiten

Produktbild Serien, Typen Abmessungen (mm) Effizienz (%) Induktivität (µH) DC Widerstand (Ω) Produkt-Katalog Bestell-nummern-Übersicht
Wireless Power Transfer,Rx Coil Units:WR121210-27M8-IDWR121210-27M8-IDø12.0-8.32 at 100kHz0.98 at 25°C
120KB
Bestellnummerliste
Wireless Power Transfer,Rx Coil Units:WR202010-18M8-IDWR202010-18M8-IDø20.0-11.0 at 100kHz0.40 at 25°C
98KB
Bestellnummerliste
Wireless Power Transfer,Rx Coil Units:WR221230-36M8-GWR221230-36M8-G22.0x12.0-27.9 at 100kHz1.21 at 25°C
98KB
Bestellnummerliste
Wireless Power Transfer,Rx Coil Units:WR222230-26M8-GWR222230-26M8-Gø22.0-27.0 at 100kHz1.10 at 25°C
94KB
Bestellnummerliste
Wireless Power Transfer,Rx Coil Units:WR301025-19M8-GWR301025-19M8-G30.0x10.0-12.8 at 100kHz1.27 at 25°C
98KB
Bestellnummerliste
Wireless Power Transfer,Rx Coil Units:WR303050-12F5-IDWR303050-12F5-ID30.0x29.6-8.23 at 100kHz0.28 at 25°C
98KB
Bestellnummerliste

Rx Modules (WPC Compliant)

Produktbild Serien, Typen Abmessungen (mm) Effizienz (%) Induktivität (µH) DC Widerstand (Ω) Produkt-Katalog Bestell-nummern-Übersicht
Wireless Power Transfer,,Tx Modules:WRM483265-10F5-12V-GWRM483265-10F5-12V-G76.2x32.275--
110KB
Bestellnummerliste

NFC Antennen Combo Rx Spuleneinheiten

Produktbild Serien, Typen Abmessungen (mm) Effizienz (%) Induktivität (µH) DC Widerstand (Ω) Produkt-Katalog Bestell-nummern-Übersicht
Wireless Power Transfer,Rx Coil Units:WR303050-15F5-GWR524825-17M6-NF-G52.0x48.069.016.8 at 100kHz0.75 at 25°C
107KB
Bestellnummerliste
Wireless Power Transfer,Rx Coil Units:WR444025-17M6-GWR524830-16F3-NF-G52.0x48.069.019.5 at 100kHz0.80 at 25°C
108KB
Bestellnummerliste

Drahtlose Energieübertragung / NFC-Antennen (Drahtloses)

>>Ausgewählte elektronische Bauelemente sind online verfügbar.