お問い合わせ

よくあるご質問

Q.コンデンサの測定 (1): 静電容量と誘電正接はどのように測定するとよいですか。

コンデンサ(キャパシタ) >  セラミックコンデンサ >  積層セラミックチップコンデンサ/ 積層型リード付きコンデンサ

A. 静電容量と誘電正接を正しく測定するポイントは計器設定にあります(表1)。

クラス 静電容量 周波数 電圧
Class I 1,000pF and under 1MHz ± 10% 0.5 ~ 5 Vrms
Over 1,000pF 1kHz ± 10%
Class II 10uF and under 1kHz ± 10% 1.0 ± 0.2 Vrms
Over 10uF 120Hz ± 20% 0.5 ± 0.2 Vrms
表1:静電容量範囲別とクラス別の周波数および電圧の設定値

電圧設定値は高容量コンデンサにとって非常に重要です。容量計によっては、試験部品への印加電圧が十分でないため、静電容量の測定値が低くなります。

EIA Class IIコンデンサの経時変化(エージング)についての認識も重要です。Class II材料の場合、静電容量は経時的に減少します。そのため、静電容量は最後の加熱時(TOLH)から1000時間後に許容公差内とする業界標準が受け入れられています。


>>積層セラミックチップコンデンサ製品サイト
>>積層型リード付きコンデンサ製品サイト

その他製品に関することは弊社担当営業または代理店もしくは本Webサイトよりお問い合わせください。

このFAQはお役に立ちましたか? 役に立った役に立たなかった

関連FAQ一覧