お問い合わせ

よくあるご質問

Q.SRFの測定 (3): コンデンサのSRF(自己共振周波数)を測定する際のHP4291Aの設定はどのようにするとよいですか。

コンデンサ(キャパシタ) >  セラミックコンデンサ >  積層セラミックチップコンデンサ

A. HP4291Aのパラメータ設定:

  • Measurement capacitance: PRL(Cp)
  • Format : Log Y-Axis
  • OSC level : 500mV
  • Trigger : Continues
  • Sweep Type : Log
  • SRC : Freq
  • Point Average : on
  • Point Average Factor : 32
  • Seep Average Factor : off
  • NOP(Number of Points、ポイントの数) : 周波数のスパンによる。
  • Short Inductance: DUT(Device Under Test、被試験デバイス)の寸法による。


>>積層セラミックチップコンデンサ製品サイト

その他製品に関することは弊社担当営業または代理店もしくは本Webサイトよりお問い合わせください。

このFAQはお役に立ちましたか? 役に立った役に立たなかった

関連FAQ一覧