お問い合わせ

よくあるご質問

Q.TDKのMLCC(積層セラミックチップコンデンサ)には錫ウィスカはありません (2): 電気めっきプロセスではどのようなめっき液組成が使用されていますか。

コンデンサ(キャパシタ) >  セラミックコンデンサ >  積層セラミックチップコンデンサ

A. めっき液組成は標準的なワットニッケルとキレートスズ(弱酸性、pH: 4~6)です。 当社の化学めっきはPbフリーです。1.25 +/- 0.25um(粒子サイズ0.2~0.3um)の100% Niめっき層と4.0 ± 1.0um(粒子サイズ2.5~4um以下)の100% Snめっき層を生成します。


>>積層セラミックチップコンデンサ製品サイト

その他製品に関することは弊社担当営業または代理店もしくは本Webサイトよりお問い合わせください。

このFAQはお役に立ちましたか? 役に立った役に立たなかった

関連FAQ一覧