お問い合わせ

よくあるご質問

Q.NTCサーミスタはどの様に測定していますか

電圧/電流/温度保護素子/ センサおよびセンサシステム >  温度保護素子/ 温度センサ(NTC) >  チップNTCサーミスタ(保護素子)/ チップNTCサーミスタ(センサ)

A. TDKでは、25°C, 50°C, 85°Cのシリコンオイルに沈め、安定化の為10分ほど放置したのち、マルチメータで測定します。
その際、印加電力により発熱しないようなレンジを選び、測定を行います。

このFAQはお役に立ちましたか? 役に立った役に立たなかった

関連FAQ一覧