お問い合わせ

よくあるご質問

Q.高容量コンデンサ(積層型リード付きコンデンサ)を測定する場合、電圧と周波数はどのような値にすればよいですか。

コンデンサ(キャパシタ) >  セラミックコンデンサ >  積層型リード付きコンデンサ

A. 静電容量が10µFより大きいコンデンサが高容量とされます。製法の改善により、セラミックコンデンサメーカーはタンタルや電解タイプに近い高容量の部品を作ることができるようになりました。これらの“高容量”コンデンサの仕様は、タンタルコンデンサと同じ条件で定められます。測定電圧は0.5 Vrms、測定周波数は120Hzにしてください。表1は測定条件をまとめたものです。

静電容量 AC電圧 周波数
C ≤ 1000pF 1.0 ± 0.2 Vrms 1MHz ± 10%
1000pF < C ≤ 10μF 1.0 ± 0.2 Vrms 1kHz ± 10%
C > 10μF 0.5 ± 0.2 Vrms 120Hz ± 10%
表1:TDK一般仕様に基づく測定条件


>>積層型リード付きコンデンサ製品サイト

その他製品に関することは弊社担当営業または代理店もしくは本Webサイトよりお問い合わせください。

このFAQはお役に立ちましたか? 役に立った役に立たなかった

関連FAQ一覧