お問い合わせ

よくあるご質問

Q.TDKのコモンモードフィルタ/チョークには積層製品/薄膜製品/巻線製品があるが、違い(特徴)はなんでしょうか。

EMC対策製品 >  EMC対策製品 >  コモンモードフィルタ/チョーク

A. 各々、製造工法が異なります。積層タイプ、薄膜タイプ、巻線タイプの製品の違い(特長)は以下の様になります。
積層製品:独自の積層構造により製品の小型低背化に適しています。
薄膜製品:高精度なパターンの形成と優れた磁気特性の材料の組合せにより、小型低背が必要な用途に適しています。
巻線製品:銅線を使うことで直流抵抗を小さくでき、大電流に適しています。
TDKの特性値検索サービスでは製品特長から製品群を絞り込むことができます。

工法と特徴

このFAQはお役に立ちましたか? 役に立った役に立たなかった

関連FAQ一覧