お問い合わせ

よくあるご質問

Q.消費電力(損失)を教えてください。

電源 >  スイッチング電源 >  DC入力電源(DC-DCコンバータ)/ AC入力電源(AC-DCコンバータ)

A. 消費電力(損失)は、入力電力と出力電力との差であり、以下の算出式を使用することで算出可能です。

Pd :消費電力(W)
Pin :入力電力(W) Pin =Vin×Iin
Pout :出力電力(W) Pout=Vout×Iout
η :効率
Vin :入力電圧(V)
Iin :入力電流(A)
Vout :出力電圧(V)
Iout :出力電流(A)

例1)CC30-4805SFP-Eの入力電圧48V、周囲温度25℃、最大出力電力(30W)時の効率は仕様規格より92.5%となります。
この時の消費電力(損失)は、上記算出式より
Pd=(30÷0.925)–30=2.43W となります。

例2)DC-DCコンバータを動作させた時に、入出力電圧と入出力電流を実測したところ以下の値となりました。
入力電圧(Vin)=47.996V
入力電流(Iin)=0.348A
出力電圧(Vout)=5.014V
出力電流(Iout)=2.998A
この時の消費電力(損失)は、上記算出式より
Pd=(47.996×0.348)–(5.014×2.998)=1.67W となります。

このFAQはお役に立ちましたか? 役に立った役に立たなかった