環境対応

環境対応トップページ

環境アイコンのご説明

製品の詳細ページや一部のカタログでは(RoHSやREACHの様な)の法的や工業的要求及び規定への対応状況やこれらに従った物質含有状態を環境アイコンで表示しています。

図:環境アイコンの掲載位置

アイコンの意味

RoHS

ここでの"RoHS"とはその製品は2011/65/EU("RoHSII")の第4条の要件、並びに"RoHSII"の国内法制化による加盟国の関連法規規定*の要件に従っていることを意味しています。
*これら規定が"RoHSII"の要件を反映する場合に限りますが、"RoHSII"の附属書Ⅲまたは附属書Ⅳの適用除外を使用する場合を除きます。

REACH SVHC-Free

ここでの"REACH SVHC-free"製品とは、欧州化学品庁(ECHA)が所轄する認可のための高懸念物質(SVHC)の候補リスト(https://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table)に示されるいずれもの物質の含有濃度は成形品の質量に対し、0.1%重量比以下であることを指します。

Halogen-Free

ここでの"Halogen-free"製品とは、"製品重量に対しCl(塩素)とBr(臭素)について900ppm、Cl+Brについて1500ppmを超えない濃度且つ有機物質の化合物(例:難燃剤等)であること"とした IEC 61249-21、 3.1項の定義に従うものを指します。

Lead-Free

ここでの"Lead-free"製品とは均質材料*(homogeneous material)に対し、 鉛(元素)の含有量が0.1%重量比を超えないものを指します。
*"均質材料(homogeneous material)"とは、ねじ外し、切断、粉砕および研磨工程などのような機械的動作により異なる材料に分離または解体され得ない、全体的に一様な組成のひとつの材料または複数の材料の組み合わせからなる一つの材料を意味します。