ニュース

イベント情報

「IoT Technology 2016 総合技術展」出展のご報告

TDKは、 11月16日(水)から18日(金)まで、パシフィコ横浜 で開催された「IoT Technology 2016 総合技術展」に出展致しました。
皆様より多数のご来場をいただきましたことに、改めて感謝申し上げます。

出展製品

1) UDMA6対応NAND型フラッシュメモリコントローラGBDriver RA9

TDK GBDriver RA9は、2KB/Page、4KB/Page、8KB/Page構造のSLCフラッシュに対応したIDEコントローラIC。1チップで、128MBから64GBまでのパラレルATAストレージ構築が可能です。起動時および24時間毎に、データを自動更新するオートリフレッシュ機能を装備し、最大30bit/512Byte ECCのエラー訂正能力とあわせ、高いデータ信頼性を提供します。
パネルPDF

2016年11月14日プレスリリース:フラッシュメモリコントローラ:産業用 NAND型フラッシュメモリコントローラ LSI (GBDriver RA9)の開発

2) SATA 6Gbps 対応SSD

・CFast CAS1Bシリーズパネル(PDF)
・mSATA SMS1Bシリーズパネル(PDF)
・Half Slim SHS1Bシリーズパネル(PDF)
・2.5inch SSD SDS1Bシリーズパネル(PDF)

TDK GBDriver GS1を搭載した、SATA 6Gbps対応CFast、mSATA、Half Slim、2.5inch SSD を出展しました。

    全製品とも、
  • ・電圧降下時に、内部を自動でリセットし、必要電圧を維持する電源バックアップ回路搭載
  • ・起動時および24時間毎にデータを自動更新するオートリフレッシュ機能搭載
  • ・MLCよりも耐久性に優れ、SLCよりも低価格なpSLCフラッシュに対応
  • しております。

会場では、
株式会社ダックス様ご協力により、
インテル® ATOM™ プロセッサーE3800(Bay Trail)搭載 CPUボードHFMB-27上でWindows 10 IoT動作デモ
および
株式会社ダイチューテクノロジーズ様ご協力により、
同社製HDD/SSD Tester D010にて、電源遮断デモを実施しました。

開催概要

名称 IoT Technology 2016 総合技術展
会期 2016年11月16日(水)~11月18日(金)10:00~17:00
(17日(木)は18:00まで)
会場 パシフィコ横浜 TDKブース: Hall A, A-07
主催 一般社団法人 組込みシステム技術協会
公式サイト http://www.jasa.or.jp/expo/

関連製品情報