Attracting Tomorrow TDK

Sensor Solution Provider

TDK ウエアラブル センサソリューション

薄膜技術やMEMS技術はじめ、テクノロジーを駆使したTDKの各種センサは、フィットネス、医療、スポーツなどの分野に広がるウェアラブル機器にも利用されています。また、TDKでは独自のIC内蔵基板“SESUB”技術により、従来工法とくらべて実装面積を大幅削減できる高集積・高性能の各種センサモジュールの製品化も推進しています。ウェアラブル機器の分野では、業界トップレベルの性能を実現する革新的なテクノロジーと、さまざまな要素技術のインテグレートが求められます。TDKの総合技術力とセンサソリューションは、次世代のウェアラブルソリューションを実現するための核心であり、エネルギーハーベスティング構想に基づきバッテリレスで使用できる究極のウェアラブル機器への応用も目指しています。

Application

Smart watch 大気圧センサ 温度センサ MEMSマイクロフォン ジャイロセンサ 加速度センサ 6軸イナーシャル VR glass 大気圧センサ 温度センサ ジャイロセンサ 加速度センサ 6軸イナーシャル

Solution by Application

モバイル、ウェアラブル、自動車、ホームアプライアンス/ヘルスケア、産業機器・エネルギーの各アプリケーションにTDKの豊富なセンサおよびセンサシステム製品から最適なソリューションをご提供致します。