• 規則正しい生活を送るために リストバンド型活動量計 Silmee™W10
Google play
App Store

※一部外部サイトに接続します。

毎日のライフログが分かる活動量計 活動量と睡眠を自動で記録。スマートフォンと連携し活動・睡眠・食事をトータルで管理。

活動

自動的に収集された活動データをもとに、歩数・移動距離・消費カロリーを見やすく表示します。
歩数などの目標を設定することにより日々の目標達成度や今の活動の進み具合も一目瞭然。

睡眠

意識することなく日々の睡眠に関する情報を詳しく知ることができます。
睡眠のリズムを知ることによりあなたの生活習慣の改善をお手伝いします。

食事

活動量計からの簡単な操作で手軽に食事の時間を記録できます。
さらにアプリから詳細な情報も追加できます。
毎日の食事リズムの改善に役立てましょう。

対応アプリ

TDK活動量計専用アプリ※
歩数、移動距離、消費カロリー、睡眠時間のデータを転送・グラフ表示

※TDK活動量計からスマートフォンへのデータ転送には、必ず「Silmee™ヘルスケア」アプリ(無料)」が必要となります。

数値で確認しましょう

あなたのからだをアプリで管理

どれくらい歩いているか、眠れているかを数値で確認することで、運動のモチベーションアップや生活リズムの改善に役立てられます。

活動量計に内蔵されたセンサーと当社独自のアルゴリズムにより、通常の歩行に加え、かけ足でも高い確率で歩行動作を検出し、歩数をカウントします。

安静時を1METsとして、何倍のエネルギーを消費するかで身体活動の強度を示す単位で、国際的に使用されています。消費カロリーの算出に使用しています。

入眠から起床までの時間です。加速度センサーが、動きの変化と一定時間内の安定性から睡眠を推定します。

消費カロリーは基礎代謝と運動消費カロリーの合計です。活動量計では歩数だけでなく、体の動きから運動消費カロリーを算出しています。基礎代謝と運動消費カロリーを合算し、アプリ上でその日の消費カロリーを表示します。基礎代謝は人間が生きていくために絶対に消費されるエネルギーで、眠っている間でも消費され、全消費カロリーの約70%を占めています。

食事ごとの摂取カロリーを記録できます。一般的な成人の摂取カロリーの目安は、性別や年代によって異なりますが、1800kcal~2200kcal前後です。

自分だけの活動日記

日々の活動(アクティビティ)を日記感覚で記録してみましょう。簡単な入力であなただけの活動日記をつけることができます。

アプリには多くのアクティビティが登録されているため設定も簡単です。

目標設定

一日の目標歩数または消費カロリーを設定することにより、活動量計のLEDで達成度を確認することができ、達成時にはLEDとバイブレータ―でお知らせします。健康維持や、ダイエットのモチベーションアップにつながります。

体重・血圧も無線で転送

Silmee™ W10以外にもスマートフォンと以下の機器とを接続することで、体重、体脂肪率などの体組成データや、血圧などをBluetoothで活動量計アプリに無線転送することができます。

対応機種

シンプルデザイン、シンプルオペレーション

つけているだけで、日々のライフログを記録します

“活動状態”と“睡眠状態”を体の動きから自動的に推定して記録します。自分で切り替える必要がないため、記録漏れや間違いが削減され、正確なデータが蓄積されます。

2週間充電不要のロングライフバッテリー

省電力化を実現したことで、2週間※連続動作を可能にしました。こまめに充電する必要はありません。

※使用状況により変動する場合があります。

タップだけで簡単操作

食事時間を記録するなど自分だけのカスタム設定が簡単にできます。1回タップで食事時間、2回タップでバスタイムなどと記録できます

豊富なカラーバリエーション*
着せ替え可能なバンド

本体と着せ替え可能なバンドの組み合わせで、アクセサリー感覚で身につけていただける活動量計です。
防水機能も万全。幅広い世代の方にご満足いただけるデザインです。

*色合いは実物と異なる場合があります。

*現在ブラック,ライトグレーの2色のみ販売を行っております。

  1. ブルーグリーン
  2. ブラック
  3. ライトグレー
  4. スモークピンク
本体

カラフルLEDでスタイリッシュに表示

多種多様なカラーと点滅パターンで目標達成度・電池残量などの状態を通知します。そのスタイリッシュな光はみているだけでモチベーションがアップすることでしょう。

仕様

品名 リストバンド型活動量計 Silmee W10
カラー 4色(ブラック、ライトグレー、スモークピンク、ブルーグリーン)
センサー 加速度センサー
対応OS 一部対応していない機種がございます。
対応機種はこちら Android / iOS
通信 Bluetooth® 3.0 / 4.0準拠(Class 2)
使用温度範囲 5℃ ~ 50℃
使用湿度範囲 20% ~ 90%(但し結露しない事)
連続稼働時間 14日 ※ご利用状況により変動します。
本体サイズ 約16mm×41mm×12mm
リストバンドのサイズ バックルにバンドの一番長い部分で固定した場合:約195mm
バックルにバンドの一番短い部分で固定した場合:約140mm
厚さ 約12mm、幅 約19mm
内蔵電池 Li-ion充電池
充電時電源電圧 5 V±10%
充電時周囲温度 5 ℃ ~ 40℃
充電方式 専用アタッチメントによるUSB充電
防水/防塵 IPX5/IPX7相当
重量 約27g (約7g 本体のみ)

Bluetooth®は米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。
Android、Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。
iOSは、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
Silmee はTDKの商標です。

 

本製品は医療機器ではありません。
お断りなく本書の記載を変更する場合がありますのでご了承ください。

 

消費カロリーについて

●歩行・走行などの活動から消費カロリーを推定します。

 

睡眠自動判定について

●体の動きから睡眠を推定します。

●日常生活を前提とした当社試験では、入眠・起床時刻を±15分の精度で推定します。
 ただし、推定結果には個人差があります。
 また、乗り物での睡眠、体調を崩されている方、飲酒などの影響があると正しく推定できないことがあります。

●活動量計を取り外した状態では睡眠とはならない機能になっています。
 ただし、取り外した時は水平に置いてください。

 

防水性能について

● 本製品は、JIS防水保護等級5/7(IPX5/7)*相当の防水性能を有しています。


*IPX5:内径6.3mmの注水ノズルを使用し約3mの距離から12.5L/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向から噴流を当てても、性能を保つことを意味しています。

*IPX7:常温で水道水、かつ静水の水深1mの水槽に活動量計本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、内部に浸水せず、性能を保つことを意味しています。

 

■防水に関するご注意

● 水分がついた場合は、すぐに乾いた柔らかい布などでふきとってください。

● 水泳や入浴など水中で装着しないでください、サウナでは装着しないでください、本体は蛇口の水を直接当てたり水に浸漬させないでください。

● 防水仕様は、当社または当社から委託された会社の試験結果にもとづくものであり、すべての状況での動作を保証するものではありません。

ご購入・ダウンロードはこちらから

Download

Google play
App Store

製品取扱店

Silmee™ W10は、次の国内の取扱店またはオンラインストアでご購入いただけます。

お問合せ先

Silmee™ W10に関するお問合せは以下までご連絡ください。
silmee-sales@tdk.co.jp

ご利用条件

Silmee™ヘルスケアアプリへの登録が必要です。

Silmee™ヘルスケアアプリご利用規約

サポートページ(アプリのDL方法)

対応機種

Android™OS: Android 4.0以上

iOS: iOS 7.0以上

※一部対応していない機種がございます。

ご利用料金

無料

お問い合わせ

TDK活動量計専用アプリに関しては以下よりお問い合わせください。
お問い合わせ