一度の充電で約2週間のバッテリー駆動時間を実現し、約1ヵ月分相当(1分単位、32日分)の活動量記録が可能※です。
収集されたセンシングデータから、一日の運動量や睡眠の状態などを推定することができ、ヘルスケアやダイエットのサポートに関連したサービスに向け、本製品とゲートウェイを組み合わせた独自のシステムをご提供いたします。 ※日数は目安です。使用状況により変動する場合があります。

特長

活動

自動的に収集された活動データをもとに、歩数・移動距離・消費カロリーを見やすく表示します。
歩数などの目標を設定することにより日々の目標達成度や今の活動の進み具合も一目瞭然。

睡眠

意識することなく日々の睡眠に関する情報を詳しく知ることができます。
睡眠のリズムを知ることによりあなたの生活習慣の改善をお手伝いします。

シンプルで飽きのこない、
多面的なデザインを採用。
アクセサリー感覚で、
性別や年齢を問わず幅広い方々に
ご利用いただけます。
さらに、生活防水にも
対応しています。

*IPX5/IPX7相当

※画像はイメージです。

Web APIによる
データ連携サービス

お気軽にお問い合わせください。

リストバンド型生体センサで収集した歩数や睡眠時間、消費カロリーなどのデータを、法人様向けに個別に区切られたTDKのクラウド領域にアップロードするWeb APIによるデータ連携サービスを有償にて提供しています。
スマートフォンと対応アプリからはもちろん、ゲートウェイデバイスであるSilmee™ L20からクラウドへデータアップロードを行うことも可能です。

Silmee™ L20の詳細情報はこちらよりご覧ください。

ビーコンとしても使用可能

Silmee™ W11をビーコンとして活用することで、位置検知データの利用も可能。医療・介護での見守りや、従業員の働き方改革および健康経営にも活用できます。

機能詳細

品名
Silmee W11
本体サイズ
約 12mm × 41mm × 8.5mm
型番
TK011AM00
装着可能手首サイズ
約 135mm ~ 195mm
センサ
加速度センサ
内蔵電池
Li-ion 充電池
対応 OS
Android 5.0以降
iOS 11以降
※一部対応していない機種がございます。
充電時電源電圧
5V±10%
通信
Bluetooth® SMART
充電時周囲温度
10℃~ 40℃
使用温度範囲
-10℃~ 45℃
充電方式
専用クレードルによるUSB充電
使用湿度範囲
20% ~ 90%
(ただし結露しないこと)
防水性能
IPX5/IPX7相当
連続動作時間
14 日
*ご利用状況により変動します。
重量(バンド込み)
約12g

Bluetooth®は米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。
Android、Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。
iOSは、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
Silmee はTDKの商標です。

本製品は医療機器ではありません。
お断りなく本書の記載を変更する場合がありますのでご了承ください。

消費カロリーについて ●歩行・走行などの活動から消費カロリーを推定します。

睡眠自動判定について

  • ●体の動きから睡眠を推定します。
  • ●日常生活を前提とした当社試験では、入眠・起床時刻を±15分の精度で推定します。
    ただし、推定結果には個人差があります。
    また、乗り物での睡眠、体調を崩されている方、飲酒などの影響があると正しく推定できないことがあります。
  • ●活動量計を取り外した状態では睡眠とはならない機能になっています。
    ただし、取り外した時は水平に置いてください。

防水性能について ● 本製品は、JIS防水保護等級5/7(IPX5/7)*相当の防水性能を有しています。
*IPX5:内径6.3mmの注水ノズルを使用し約3mの距離から12.5L/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向から噴流を当てても、性能を保つことを意味しています。
*IPX7:常温で水道水、かつ静水の水深1mの水槽に活動量計本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、内部に浸水せず、性能を保つことを意味しています。

防水に関するご注意

  • ● 水分がついた場合は、すぐに乾いた柔らかい布などでふきとってください。
  • ● 水泳や入浴など水中で装着しないでください、サウナでは装着しないでください、本体は蛇口の水を直接当てたり水に浸漬させないでください。
  • ● 防水仕様は、当社または当社から委託された会社の試験結果にもとづくものであり、すべての状況での動作を保証するものではありません。

取扱説明書をダウンロード(PDF)

対応アプリ

「Silmee™コネクト」

あなたのからだをアプリで管理
どれくらい歩いているか、眠れているかを
数値で確認することで、
運動のモチベーションアップや
生活リズムの改善に役立てられます。

ダウンロード
歩数

活動量計に内蔵されたセンサーと当社独自のアルゴリズムにより、通常の歩行に加え、かけ足でも高い確率で歩行動作を検出し、歩数をカウントします。

睡眠

入眠から起床までの時間です。加速度センサーが、動きの変化と一定時間内の安定性から睡眠を推定します。
目覚めやすいアラーム機能は睡眠の状態を検出し、眠りの浅い時間帯にバイブレーションでお知らせします。

消費カロリー

消費カロリーは基礎代謝と運動消費カロリーの合計です。活動量計では歩数だけでなく、体の動きから運動消費カロリーを算出しています。基礎代謝と運動消費カロリーを合算し、アプリ上でその日の消費カロリーを表示します。

ご利用条件 ●Silmee™コネクトアプリへの登録が必要です。
Silmee™コネクトアプリご利用規約

ご利用料金●無料

対応機種 ●Android™OS: Android 5.0以降 / iOS: iOS 11.0以降 ※一部対応していない機種がございます。

製品取扱店

お問合せください。

お問い合わせ

Silmee™ W11を活用したシステムに関するご相談、お問い合わせはコチラから

その他のリストバンド型生体センサ、
ゲートウェイについてはコチラ

Silmee W22
Silmee L20