一度の充電で約10日間のバッテリー駆動時間を実現し、約1ヵ月分相当(1分単位、32日分)の活動量記録が可能※です。
収集されたセンシングデータから、一日の運動量や睡眠の状態などを推定することができ、ヘルスケアやダイエットのサポートに関連したサービスに向け、本製品とゲートウェイを組み合わせた独自のシステムをご提供いたします。 ※日数は目安です。使用状況により変動する場合があります。

特長

脈拍

より高精度に脈拍を測定できることで、ビジネスにおける装着者の心身の見守りに活用できます。

会話

内蔵の高性能マイクによって、装着者の会話量を測定可能。医療・介護分野の見守りや、社内コミュニケーションの活性化に役立ちます。

活動

装着者の歩数・移動距離・消費カロリーを検出することにより、業務の効率化や従業員の健康経営につながるデータを収集できます。

暮らしのさまざまなシーンに
フィットするデザインと、
文字が見やすい画面を
採用しています。

※画像はイメージです。

Web APIによる
データ連携サービス

お気軽にお問い合わせください。

リストバンド型生体センサで収集した歩数や睡眠時間、消費カロリーなどのデータを、法人様向けに個別に区切られたTDKのクラウド領域にアップロードするWeb APIによるデータ連携サービスを有償にて提供しています。
スマートフォンと対応アプリからはもちろん、ゲートウェイデバイスであるSilmee™ L20からクラウドへデータアップロードを行うことも可能です。

Silmee™ L20の詳細情報はこちらよりご覧ください。

ビーコンとしても使用可能

Silmee™ W22をビーコンとして活用することで、位置検知データの利用も可能。医療・介護での見守りや、従業員の働き方改革および健康経営にも活用できます。

機能詳細

品名
リストバンド型活動量計 Silmee™ W22
カラー
1色(ブラック)
センサー
加速度センサ、脈拍センサ、UVセンサ、温度センサ(皮膚温)
対応OS
Android 5.0以降
iOS 11以降
※一部対応していない機種がございます。
通信
Bluetooth® SMART
使用温度範囲
-10℃~45℃
使用湿度範囲
20% ~ 90%(但し結露しない事)
連続稼働時間
約10日 ※ご利用状況により変動します。※会話時間測定時を除く
本体サイズ
約52mm×24.5mm×13.5mm(最厚部)
装着可能手首サイズ
約150mm~200mm
内蔵電池
Li-ion充電池
充電時電源電圧
5 V±10%
充電時周囲温度
10℃~40℃
充電方式
専用クレードルによるUSB充電
防水/防塵
IPX5/IPX7相当
重量
約26g(バンド含む)

Bluetooth®は米国Bluetooth SIG,Inc.の登録商標です。
Android、Google Playは、Google Inc.の商標または登録商標です。
iOSは、Cisco の米国およびその他の国における商標または登録商標です。
Silmee はTDKの商標です。

本製品は医療機器ではありません。
お断りなく本書の記載を変更する場合がありますのでご了承ください。

消費カロリーについて ●歩行・走行などの活動から消費カロリーを推定します。

睡眠自動判定について

  • ●体の動きから睡眠を推定します。
  • ●日常生活を前提とした当社試験では、入眠・起床時刻を±15分の精度で推定します。
    ただし、推定結果には個人差があります。
    また、30分前後の短い睡眠、乗り物での睡眠、体調を崩されている方、飲酒などの影響があると正しく推定できないことがあります。
  • ●活動量計を取り外した状態では睡眠とはならない機能になっています。
    ただし、取り外した時は横向きに置いてください。

脈拍測定について

  • ●本体裏面に内蔵した脈波センサの信号から脈拍数を測定します。
  • ●身体を動かしている時も測定可能ですが、激しい運動中などは測定できない場合があります。
  • ●個人差により脈拍数が正しく測定できない場合があります。
    寒冷環境下では血流が悪く、脈拍数が正しく測定できない場合があります。
    脈波センサと肌との間に隙間がある場合など、装着状態によっては脈拍数が正しく測定できない場合があります。

会話検出について

  • ●本体に内蔵したマイクで取得した音声から会話を検出します。
  • ●日常生活を前提とした当社試験では、所定の音量以上の会話を検出します。検出感度には個人差があります。
  • ●楽器音、音楽、テレビの音声、通勤のアナウンス、近くに会話をしている人がいる場合、他人の会話を会話時間として検出される場合があります。

防水性能について

  • ●本製品は、JIS防水保護等級5/7(IPX5/7)*相当の防水性能を有しています。
※IPX5:内径6.3mmの注水ノズルを使用し約3mの距離から12.5L/分の水を3分以上注水する条件で、あらゆる方向から噴流を当てても、性能を保つことを意味しています。
※IPX7:常温で水道水、かつ清水の水深1mの水槽に活動量計本体を静かに沈め、約30分間水底に放置しても、内部に浸水せず、性能を保つことを意味しています。

取扱説明書をダウンロード(PDF)

対応アプリ

「Silmee™コネクト」

あなたのからだをアプリで管理
どれくらい歩いているか、眠れているかを
数値で確認することで、
運動のモチベーションアップや
生活リズムの改善に役立てられます。

ダウンロード
活動量(歩数・消費カロリー)

自動的に収集された活動データをもとに、歩数・移動距離・消費カロリーを見やすく表示。歩数などの目標を設定することで、日々の目標達成度や現状の活動の進み具合も一目で判ります。

睡眠/目覚めやすいアラーム機能

睡眠自動検出は就寝・起床時の設定が不要で、意識することなく日々の睡眠リズムを確認できます。また、目覚めやすいアラーム機能は睡眠の状態を検出し、眠りの浅い時間帯にバイブレーションでお知らせします。

会話時間

一般的に会話は脳を活性化すると言われています。友人、知人との日々のコミュニケーション量を測定します。

脈拍測定

連続的に脈拍を測定することにより、年齢に応じた最適な運動負荷が判ります。これにより、日々の運動習慣をサポートします。

紫外線レベル

紫外線を検知し、紫外線レベルを表示します。日焼け止め対策や、大切な日光浴の時間を知る事もできます。

ご利用条件 ●Silmee™コネクトアプリへの登録が必要です。
Silmee™コネクトアプリご利用規約

ご利用料金●無料

対応機種 ●Android™OS: Android 5.0以降 / iOS: iOS 11.0以降 ※一部対応していない機種がございます。

製品取扱店

お問合せください。

お問い合わせ

Silmee™ W22を活用したシステムに関するご相談、お問い合わせはコチラから

その他のリストバンド型生体センサ、
ゲートウェイについてはコチラ

Silmee W11
Silmee L20