積層セラミックチップコンデンサ

カタログ

車載グレード

製品写真 特徴 特徴 説明 製品カタログ 仕様 RoHS証明書 REACH証明書 品番リスト
selection guide-------
commercial-general1General一般
(Up to 75V)
定格電圧75Vまでの比較的低い電圧が印加される回路に対応したコンデンサです。
962KB
1455KB
63KB
186KB
品番リスト
commercial-general2Mid中耐圧
(100 to 630V)
定格電圧100~630Vの比較的高い電圧が印加される回路に対応したコンデンサです。
753KB
1455KB
64KB
186KB
品番リスト
commercial-general1High高耐圧
(1000V and over)
定格電圧1000V以上の高い電圧が印加される回路に対応したコンデンサです。
352KB
1247KB
63KB
186KB
品番リスト
commercial-general2150°C高温保証用最高使用温度が150℃で、容量変化率が+/-15%以内と高温環境機器に適応します。
707KB
1639KB
63KB
186KB
品番リスト
commercial-megacap_Megaメガキャップ
(金属端子付き)
金属端子を使用することで、熱衝撃、機械的応力を吸収し、高い信頼性を誇ります。
448KB
1230KB
64KB
186KB
品番リスト
commercial-general1Soft樹脂電極品外部電極に導電性樹脂層を挟み込み、熱衝撃や機械的応力に効果があります。
709KB
1417KB
64KB
186KB
品番リスト
MLCC,Multilayer Ceramic Chip CapacitorsSoft
LowR
樹脂電極品
低抵抗
基板実装面側のみを導電性樹脂層で覆うことで、樹脂層を通らずに電流が通過できるため電気抵抗が抑えられます。
271KB
1152KB
63KB
186KB
品番リスト
commercial-general2Serial
Soft
安全設計品
樹脂電極品
1素子内にコンデンサを直列に2つ設けることで、万が一のクラック発生時にも絶縁破壊のリスクを低減します。外部電極に導電性樹脂層を挟み込み熱衝撃や機械的応力に効果があります。
281KB
1339KB
63KB
186KB
品番リスト
commercial-general1Glue導電性接着剤用導電性樹脂ペーストに対応しています。
635KB
236KB
64KB
186KB
品番リスト
commercial-lwreverseL↔W低ESL
フリップ
長手方向に端子電極を設けることでESLが小さくなり、高周波領域まで良好なデカップリング特性を有します。
244KB
851KB
63KB
186KB
品番リスト
ESD静電気対策用国際標準規格IEC 61000-4-2に基づく静電気試験において、最も過酷な試験レベル4(8,000V)以上に対応したコンデンサです。
258KB
1157KB
63KB
186KB
品番リスト

一般グレード

製品写真 特徴 特徴 説明 製品カタログ 仕様 RoHS証明書 REACH証明書 品番リスト
commercial-general1General一般
(Up to 75V)
定格電圧75Vまでの電圧が印加される回路に対応したコンデンサです。
1649KB
1764KB
64KB
186KB
品番リスト
commercial-general2Mid中耐圧
(100 to 630V)
定格電圧100~630Vの比較的高い電圧が印加される回路に対応したコンデンサです。
1233KB
1764KB
63KB
186KB
品番リスト
commercial-general1High高耐圧
(1000V and over)
定格電圧1000V以上の高い電圧が印加される回路に対応したコンデンサです。
362KB
1554KB
64KB
186KB
品番リスト
commercial-lowprofileLowT低背品厚み寸法が0.22mm以下の超低背設計です。(ただしサイコロ形状は除きます。)
318KB
1231KB
63KB
186KB
品番リスト
commercial-general1150°C高温保証用最高使用温度が150℃で、容量変化率が+/-15%以内と高温環境機器に適応します。
708KB
1681KB
64KB
186KB
品番リスト
commercial-megacap_Megaメガキャップ
(金属端子付き)
金属端子を使用することで、熱衝撃、機械的応力を吸収し、高い信頼性を誇ります。
452KB
1022KB
64KB
186KB
品番リスト
MLCC,Multilayer Ceramic Chip Capacitors,MEGACAP:CAA572Mega I
LowR
メガキャップ
(低抵抗、多連型)
MLCCを横に並べる多連構造かつ金属端子材料の最適化により、製品高さや電気抵抗を抑えながら大容量を取得できます。
275KB
1021KB
64KB
186KB
品番リスト
commercial-general2Soft樹脂電極品外部電極に導電性樹脂層を挟み込み、熱衝撃や機械的応力に効果があります。
717KB
1745KB
64KB
186KB
品番リスト
MLCC,Multilayer Ceramic Chip CapacitorsSoft
LowR
樹脂電極品
低抵抗
基板実装面側のみを導電性樹脂層で覆うことで、樹脂層を通らずに電流が通過できるため電気抵抗が抑えられます。
269KB
1455KB
63KB
186KB
品番リスト
commercial-general1Openオープンモードコンデンサ電極の重なり部を素子中央へ集中させることにより、万が一のクラック発生時にも絶縁破壊のリスクを低減します。
379KB
336KB
63KB
186KB
品番リスト
commercial-lwreverseL↔W低ESL
フリップ
長手方向に端子電極を設けることでESLが小さくなり、高周波領域まで良好なデカップリング特性を有します。
351KB
1437KB
63KB
186KB
品番リスト
commercial-uliULI低ESL ULI独自の内部構造により、大幅にESLが小さくなっています。
285KB
1013KB
63KB
186KB
品番リスト

高信頼グレード

製品写真 特徴 特徴 説明 製品カタログ 仕様 RoHS証明書 REACH証明書 品番リスト
commercial-general2General一般
(Up to 50V)
定格電圧50Vまでの比較的低い電圧が印加される回路に対応したコンデンサです。
311KB
504KB
63KB
186KB
品番リスト
commercial-general1Mid中耐圧
(100 to 630V)
定格電圧100~630Vの比較的高い電圧が印加される回路に対応したコンデンサです。
297KB
504KB
63KB
186KB
品番リスト

≫ 一部の電子部品はインターネットでもお求めになれます。

この製品に関するお問い合わせはこちら