積層セラミックチップコンデンサ

テックノート

車載向けプロダクトオーバービュー

このコーナーは多忙なエンジニアの皆さまがTDKのMLCC製品の特性や品質を短時間でご理解いただけるように、製品シリーズの要約と音声付プレゼンテーションを提供しています。ぜひご利用ください。

プレゼンテーション 製品シリーズの概要:特徴とメリット、アプリケーション
車載グレード/CGAシリーズ 一般(Up to 50V)
ADAS ECU 電源回路への適用 Vol.1

ADAS(先進運転支援システム)を例に車載グレード・CGAシリーズの定格電圧50V以下のコンデンサについて、その高い信頼性と優れた特長を中心に説明を行います。Vol.1ではデカップリング用大容量コンデンサについて説明します。
車載グレード/CGAシリーズ 一般(Up to 50V)
ADAS ECU 電源回路への適用 Vol.2

Vol.2では平滑用大容量コンデンサについて説明します。
車載グレード/中耐圧(100 to 630V)
xEVの高耐圧化への対応

車載グレード・CGAシリーズの定格電圧DC100Vから630Vの中耐圧コンデンサについて、その優れた特長と幅広いラインナップ、そしてその使用される用途を中心に説明を行います。
車載グレード/CGAシリーズ 高耐圧(1000V and over)
xEVの非接触給電用共振回路への展開

車載グレード・CGAシリーズの定格電圧DC1000V以上の高耐圧コンデンサについて、電気自動車の非接触給電を例に、その優れた特長と幅広いラインナップの説明を行います。
車載グレード/CGAシリーズ 樹脂電極品
フットプリントはそのままでクラック対策

車載グレードの樹脂電極品について、端子電極構造とその優れた特長を中心に説明を行い、最後に使用される用途の紹介を致します。
車載グレード/CEUシリーズ 安全設計品
万が一クラックが発生してもショートを防ぐ特殊構造

CEUシリーズ・安全設計品の内部構造と優れた特長を中心に説明を行い、最後に使用される用途の紹介を致します。