製品ラインナップ

TDK製品の特徴

PhaseCap®、DeltaCap™およびPhiCap™電力用力率改善コンデンサシリーズは、アルミ円筒缶タイプで低電圧アプリケーション用に設計されています。モータや変圧器などの負荷は有効電力だけでなく無効電力も同様に消費します。従って、発電機、電源ケーブル及び、その他の配電設備は無効電力の抑制が必要となります。
EPCOS PFCコンデンサシリーズに加えて、TDKはPFCおよび高調波フィルタリング用に幅広い範囲のキーコンポーネントを提供しています。本製品カテゴリ は、従来型とダイナミックPFC(BRシリーズ)用力率コントローラ(PFコントローラ)、測定装置、コンデンサコンタクタ、ダイナミックPFC(TSMシリーズ)用サイリスタスイッチ、反共振高調波フィルタ、およびアクティブ高調波フィルタ(PQSine™シリーズ)を擁しており 、すべてのコンポーネントはワンストップで提供しています。

ニュース

2021年1月15日
モーターサイクルのEドライブのアプリケーションガイドが公開されました。
2020年11月26日
スマートウォッチ/アクティビティトラッカーのアプリケーションガイドが公開されました。
2020年10月16日
モーターサイクルの燃料噴射システムのアプリケーションガイドが公開されました。
2020年9月25日
TWS (完全ワイヤレスステレオ)のアプリケーションガイドが公開されました。
2020年9月17日
モーターサイクルのABS/CBSのアプリケーションガイドが公開されました。