TDK製品の特徴

チップビーズは、ノイズの放射源となりやすい伝送線路に直列に挿入することにより容易にノイズ除去効果が得られる素子で、その利便性からさまざまな機器で広く利用されています。TDKのチップビーズは0.4mm×0.2mmの超小型の製品や、GHz帯域で高いインピーダンスが得られるギガスパイラ構造の製品、電源ラインの大電流にも対応できる製品をラインナップしています。これらはTDK独自のフェライト技術を用いており、幅広い周波数帯で効果的なノイズ除去機能を発揮します。車載用途としてAEC-Q200に準拠した製品も含め、非常に多くの製品をご用意しています。

ニュース

2021年1月15日
モーターサイクルのEドライブのアプリケーションガイドが公開されました。
2020年12月4日
アプリケーションノート「サーバの電源回路用製品とデータライン用製品」が公開されました。
2020年11月26日
スマートウォッチ/アクティビティトラッカーのアプリケーションガイドが公開されました。
2020年10月16日
モーターサイクルの燃料噴射システムのアプリケーションガイドが公開されました。
2020年9月25日
TWS (完全ワイヤレスステレオ)のアプリケーションガイドが公開されました。
この製品に関するお問い合わせはこちら