クランプフィルタ(ケース付きフェライトコア)

クランプフィルタ(ケース付きフェライトコア) セレクションガイド(一般グレード)

クリックすると詳細がご覧になれます。

|Z| (Min.) / Ω : 10~100MHz/100~500MHz |Z| (Min.) / Ω : 50~100MHz

固定タイプ

  •  
固定方式 対応ケーブル外径
3mm 4mm 5mm 6mm 7mm 8mm 9mm 10mm 11mm 12mm 13mm

バンド固定

ZCAT1518 タイプ

25 Ω / 50 Ω

ZCAT2017 タイプ

20 Ω / 50 Ω

ZCAT2132 タイプ

40 Ω / 80 Ω

ZCAT3035 タイプ

80 Ω / 150 Ω

ZCAT2032 タイプ

20 Ω / 150 Ω

ケーブル固定

ZCAT1325-A タイプ

50 Ω / 100 Ω

 
 
ZCAT1730-A タイプ

40 Ω / 80 Ω

 
 
ZCAT2035-A タイプ

50 Ω / 100 Ω

 
 
ZCAT2235-A タイプ

30 Ω / 80 Ω

 
 
ZCAT2436-A タイプ

30 Ω / 80 Ω

筐体固定

ZCAT2017-B タイプ

20 Ω / 50 Ω

 

フラットケーブル用

  •  
ケーブル高さ ケーブル幅
7mm 8.5mm 15mm 26mm(20芯用) 34mm(26芯用) 52mm(40芯用)

1.3mm

 
ZCAT3618 タイプ

30 Ω

ZCAT4625 タイプ

35 Ω

ZCAT6819 タイプ

35 Ω

4mm

ZCAT10D タイプ

25 Ω / 70 Ω

 

5mm

 
ZCAT13D タイプ

40 Ω / 100 Ω

ZCAT20D タイプ

60 Ω / 150 Ω

 
この製品に関するお問い合わせはこちら