コモンモードフィルタ/チョーク

統合版 :
信号ライン用コモンモードフィルタ/チョーク, ESD保護デバイス (車載グレード)

製品 寸法コード
JIS[EIA]
シリーズ Classical CAN CAN/CAN-FD FlexRay USB2.0 One-pair
Ethernet
100BASE-T1
One-Pair
Ethernet
1000BASE-T1
1 Mbps 2-8 Mbps 10 Mbps 480 Mbps 100Mbps 1000Mbps
コモンモードフィルタ/チョーク 1210
(0504)
MCZ
series
N/A N/A N/A MCZ1210AH900L2TD0G
●Contact
N/A N/A
2012
(0805)
ACM2012
series
N/A N/A N/A ACM2012-900-2P-T001 N/A N/A
3225
(1210)
ACT1210
series
ACT1210 Type ACT1210 Type ACT1210R-101-2P-TL00
N/A ACT1210L-201-2P-TL00 開発中
●Contact
4532
(1812)
ACT45
series
ACT45B Type ACT45B Type ACT45R-101-2P-TL001 N/A N/A N/A
チップバリスタ 1005
[0402]
AVRH10C270KT150NA8 AVRH10C270KT150NA8 AVRH10C270KT150NA8 AVRL101D3R3FTA AVRH10C101KT4R7FA8 AVRH10C101KT1R1NE8
AVRH10C221KT1R5YA8
B72590E8140S160
(CT0402S14AHSG)
B72590E8140S160
(CT0402S14AHSG)
B72590E0170S160
(CT0402S17AG)
開発中
●Contact
開発中
●Contact
1608
[0603]
AVR-M1608C270MTAAB AVR-M1608C270MTABB AVR-M1608C270MTABB AVRL161D3R3FTA 開発中
●Contact
開発中
●Contact
B72500E8140S160
(CT0603S14AHSG)
B72500E8250L060
(CT0603L25HSG)
B72500E8250L060
(CT0603L25HSG)
1220
[0508]
2 in 1 Array
B72812Q1120S160
(CA05M2S10T100HG)
B72812Q1120S160
(CA05M2S10T100HG)
B72812Q1120S160
(CA05M2S10T100HG)
N/A N/A N/A
この製品に関するお問い合わせはこちら