コモンモードフィルタ/チョーク

電源ライン用コモンモードフィルタ/チョーク セレクションガイド(車載グレード)

クリックすると詳細がご覧になれます。

車載グレード

  •  
  • Wire Wound
  • AEC-Q200
寸法
4mm
SIZE
13mm
電流
High Current
主な
アプリケーション
View Camera
Infotainment
Safty,Body, Power train
BMS / Inverter
製品
ACM4520V タイプ

Current=1.5A max.
Z=230 ~ 1400Ω typ.
4.7×4.5×2.0mm

ACM70V-701-2PL-TL00

Current=4.0A max.
Z=700Ω typ.
7.0×6.0×3.5mm

ACM90V-701-2PL-TL00

Current=5.0A max.
Z=700Ω typ.
9.0×7.0×4.5mm

ACM12V-701-2PL-TL00

Current=8.0A max.
Z=700Ω typ.
12.0×11.0×6.0mm

ACM-Vシリーズ
の特徴
  • 〇 専用コアの採用及び低背設計により小型化しています。
  • 〇 125°C環境下で最大8Aまでの使用を想定した製品をシリーズ化しています。
  • 〇 使用温度範囲が、–40~+125°Cの広範囲をカバーしています。
この製品に関するお問い合わせはこちら