クリックすると詳細がご覧になれます。
定格電圧(DC)/ノッチ周波数
カテゴリ | 0.6mm x 0.3mm [EIA 0201] ![]() |
1.0mm x 0.5mm [EIA 0402] ![]() |
||
---|---|---|---|---|
ノイズ対策バンド | 推奨回路 | |||
Bluetooth & WiFiバンド対策 (at 1.5GHz - 10GHz) |
オーディオライン | ヘッドホンマイク |
![]() AVRF060X100LT2427V / 2.4GHz |
![]() AVRF101U6R8KT24228V / 2.4GHz |
スピーカ レシーバ |
![]() AVRF061P160MT21212V / 2.1GHz |
|||
セルラーバンド対策 (at 700MHz - 2.7GHz) |
マイク |
![]() AVRF060V600MT1023.5V / 1.0GHz |
||
ヘッドホン |
![]() AVRF060W650MT1025.5V / 1.0GHz |
|||
スピーカ レシーバ |
![]() AVRF061P160MT21212V / 2.1GHz |