フラッシュストレージ

「第7回 IoT/M2M展」出展のご報告

TDKは、来る 5月9日(水)から11日(金)までの3日間、東京ビッグサイトで開催される「第7回IoT/M2M展」に出展致しました。
皆様より多数のご来場をいただきましたことに、改めて感謝申し上げます。

「第7回 IoT/M2M展」出展のご報告「第7回 IoT/M2M展」出展のご報告

出展概要

  • embedded SD ESRD4シリーズ新製品

    TDK embedded SD ESRD4シリーズは、高耐久SLC/pSLC NANDフラッシュを搭載した、基板実装可能なSDカードです。JEDEC標準eMMCパッケージに対応し、1GB~32GBまで幅広い容量帯をカバーしており、LinuxやRTOSなど軽いシステムを格納する場合に最適なデバイスです。

  • embedded SSD ESS1Bシリーズ新製品

    TDK embedded SSD ESS1Bシリーズは、SATA 6Gbps対応SSDデバイスです。pSLC NANDフラッシュを搭載し、JEDEC MO-276準拠BGAパッケージで、32GB~64GB容量のストレージ構築が可能です。Windows 10 IoTなど大容量OSの格納に最適なオンボードSSDです。

  • 産業用CFカードCFA9Dシリーズ およびPATA SSD SDA9Dシリーズ

    TDK IDEコントローラGBDriver RA9を搭載した高信頼性コンパクトフラッシュおよびPATA SSDです。電源バックアップ回路搭載により、突然の電源トラブルでも安心してご使用頂けるUDMAストレージです。

  • 高信頼性SD/microSDメモリカードMMRD4/MURD4シリーズ

    SLC/pSLC NANDフラッシュ搭載高信頼性SDメモリカードとmicroSDメモリカードです。寿命診断ソフトにより定量的にメモリ寿命の把握ができる他、オートリフレッシュ機能搭載によりデータ信頼性を一段と高めています。

  • SLC/pSLC/MLC NANDフラッシュ搭載SATA 6Gbps SSD

    ① mSATA SMS1B シリーズ
    ② Slim SATA SHS1B シリーズ
    ③ M.2 SNS1B シリーズ 新製品
    ④ CFast CAS1B シリーズ
    ⑤ 2.5inch SSD SDS1B シリーズ
  • お客様機器上でのTDKフラッシュストレージ動作デモ、協調展示

  • 開催概要

    名称 第7回IoT/M2M展(「2018 Japan IT Week春」内)
    会期 2018年5月9日(水)~5月11日(金)10:00~18:00
    (11日(金)のみ17:00終了)
    会場 東京ビッグサイト TDKブース 小間番号:西8-4
    主催 リード エグジビション ジャパン株式会社
    公式サイト http://www.m2m-expo.jp/