トランスポンダコイル

トランスポンダコイル セレクションガイド

クリックすると詳細がご覧になれます。

Application X/Y Coils
3.2mm x 2.5mm
[EIA 1210]
5.5mm x 3.0mm 8mm(L)
Car Access Systems Immobilizer
RKE
PKE
PEPS
   
TPL802727

L: 4.5 to 18.52mH
S: 24 to 51mV/μT
LxW=7.85 x 2.7mm
T=2.9mm Max.

Tire Pressure TPMS
Tire Mounted Sensor
Rd. Condition Sensor
B82450A*C

L: 1.08 to 1.34mH
S: 3.4 to 3.7mV/μT
T= 2.4mm Max.

TPLC553030

L: 5.89mH
S: 24mV/μT
T= 3mm Max.

この製品に関するお問い合わせはこちら