Attracting Tomorrow TDK

軽やかに、未来がはじまる。

磁気ネックレス エクナス

EXNAS

SCROLL

磁性技術をDNAに持つ、TDKの新たな挑戦

FERRITE
FROM

1935

OUR CHALLENGETDKの挑戦

磁性技術をDNAに持つ、
TDKの新たな挑戦

EXNAS(エクナス)は、世界屈指のエレクトロニクスメーカーであるTDKがつくりあげた磁気ネックレスです。TDKは1935年、世界ではじめて磁性材料フェライトを工業化。 以降、磁性技術を応用した、世界に誇る四大イノベーション(フェライト素材・磁気テープ・積層部品・磁気ヘッド)を確立しました。

EXNASはTDKが創業以来、培ってきた磁性技術のノウハウを結集。独自技術で開発した、永久磁石の中でもっとも強力といわれるネオジム磁石を搭載しています。また、ネオジム磁石の力を最大限に引き出す磁石配列も、TDKならではのオリジナル技術です。磁性のパイオニアの新たな挑戦となる、磁気ネックレス。それがEXNASです。

STORY of EXNASEXNAS誕生秘話

世の中にスポーツと健康を。
EXNASに込めた思い。

EXNASとは、「Electronics」と、ラテン語の「NASCOR(ナスコル=生まれる)」の 間にX(無限大)を入れた造語です。エレクトロニクスで、スポーツの活性化と健康を生みだす!というTDKの思いを込めました。

EXNASを装着する事で、健康で明るい未来をサポートしたい、とTDKは考えています。

世の中にスポーツと健康を。EXNASに込めた思い。
最大磁束密度160mT 総重量10g

つけていることを忘れるような軽さ、わずか10g

最大磁束密度160mミリTテスラ、軽さと磁力を両立した磁気ネックレス。

※ 42cm。50cmは11g
EXNAS
着用イメージ

MAGNETIC NECKLACE

EXNAS[エクナス]

ネオジム磁石の磁気で、
肩・首のコリと血行を改善

TDK製ネオジム磁石は「NEOREC」というブランド名を持つ、最先端のエレクトロニクス製品に搭載されているハイパワーマグネットです。

EXNASは、このハイパワーな磁石を小型化して搭載することにより、わずか10グラムで、160mT(ミリテスラ)を実現しました。さらにネオジム磁石を同極配列した独自構造により、磁気が遠くまで広がります。

肩・首のコリと血行を改善したい方におススメです。

POINT

01

重希土類を使用しない、ハイパワーネオジム磁石「NEOREC 47HF」

「NEOREC」 とは、TDKのネオジム磁石製品の名称で、一般的なフェライト磁石の3倍以上の磁束密度を持ち、世界最高レベルの残留磁束密度と保磁力を達成した磁石です。

EXNAS D1に搭載されている磁石は、「NEOREC 47HF」という貴重なレアアース資源である重希土類(Dy、Tb※)を使用せずに、磁気特性の向上を実現しました。TDKオリジナルのエコでハイパワーな磁石です。

※ Dy=ジスプロシウム、Tb=テルビウム

結晶粒子の比較(自社比)

POINT

02

合計12個、1組2個の磁石を首回りに6箇所配置

肌ざわりが柔らかいシリコーンループの中には、小型ハイパワーなTDK製ネオジム磁石を、12個(6群)配置。最大磁束密度160mTの磁力で、装着部位のコリと血行を改善します。 スポーツシーンやビジネスシーン、日常生活といった、さまざまな場面で効果的に威力を発揮します。

ネオジム磁石12個

POINT

03

独自の磁石配列で磁気が遠くまで広がる

2個の磁石を同極配列した、TDK独自の磁石配列構造(特許出願中)を採用しました。これによって、磁気が立体的に広がり、ネックレスとして身に着けているだけで、首や肩のコリに効いてきます。

この独自の磁石配列は、TDKのコア技術であるシミュレーション技術によって、実現しました。TDKのシミュレーション技術は、製品の構造や熱、電磁界のシミュレーション解析を得意としており、超微細技術を正確に解析する精度を誇ります。

同極配列した磁束の動きと異曲配列した磁束の動き

DESIGNandSPECIFICATIONデザイン / スペック

EXNAS黒 EXNAS白 EXNAS赤 EXNAS青 EXNAS黒 EXNAS白 EXNAS赤 EXNAS青
着用イメージ

DESIGN

デザイン・機能の特徴

  • 肌ざわりがやわらかく、お手入れ簡単なシリコーンループ
  • 細い直径約 3.4mm
  • 軽い、総重量わずか約10g(42cm)
  • ※50cm は約11g
  • 両サイドから取り外し可能
  • 小型 /強力な TDK製ネオジム磁石を採用
  • ネオジム磁石は重希土類フリーなNEOREC 47HFを使用
  • 4種類のカラーバリエーション
  • ビジネスシーンでも目立たない、さりげないデザイン

PRODUCT

製品情報

管理医療機器

一般的名称
家庭用永久磁石磁気治療器
販売名
EXNAS (エクナス) D1
認証番号
230AGBZX00015000

ORDER購入情報

Amazon.co.jpにて、好評発売中!

購入はこちら

STORE INFORMATION販売店情報

磁気ネックレス・EXNAS(エクナス)は、家電量販店などでもお求めいただけます。

CONTACTお問い合わせ・サポート情報

ご不明な点や製品保証、お取扱いに関するご相談は下記のお問い合わせ先へご連絡ください。

カスタマーサポートセンター

0120-455-750(フリーダイヤル)

受付時間:9:00~17:00 月~金
( 土日・祝祭日、年末年始、当社休業日などを除く)

〒261-0011
千葉県千葉市美浜区真砂5-20-7

〒272-8558
千葉県市川市東大和田二丁目15番7号
TDK株式会社