製品写真 シリーズ 低圧側定格電圧 (範囲) 高圧側定格電圧 (範囲) 最大出力電力 特徴 テクニカルデータ 製品カタログ 品番リスト
Switching Power Supply,Bidirectional Converters:eza2500EZA250048VDC
(36~60VDC)

※EZA2500W
(36~65VDC)
320VDC
(300~380VDC)

※EZA2500W
(260~400VDC)
2496W蓄電システムやエネルギー回生システムに最適
高さ1U(19インチフルラック)
高効率(94%)
RS485搭載
※高圧側・低圧側の入力電圧範囲を拡大したEZA2500Wモデルあり
technical data
1128KB
品番リスト
Switching Power Supply,Bidirectional Converters:eza2500EZA11K240VDC
(150~300VDC)
320VDC
(240~400VDC)
11kW蓄電システムやエネルギー回生システムに最適
高さ1U(19インチフルラック)
高効率(95%)
RS485搭載
technical data
1128KB
品番リスト

≫ 一部の電子部品はインターネットでもお求めになれます。

この製品に関するお問い合わせはこちら