ESD/サージ保護デバイス

ESD/サージ保護デバイス 製品マップ

TDKでは電圧保護素子としてバリスタ(酸化亜鉛)とアレスタ(放電管)の両方を幅広くラインアップ。小電流から大電流まで様々な用途にご使用いただけます。
クリックすると詳細がご覧になれます。

ESD/サージ保護デバイス 製品マップ

TDKでは電圧保護素子としてバリスタとアレスタを取り揃えております。バリスタは静電気(ESD)や雷サージといった過渡過電圧保護用途にご使用頂けます。

大サージ電流(約25kA以上)の保護にはブロックバリスタ及びストラップバリスタが適しています。比較的小さなサージ電流(100A~25kA)の保護には、ディスクバリスタが適しています。さらに小さなサージ電流や静電気(ESD)の保護には、チップバリスタ/CTVSが適しています。

一方アレスタは、放電管タイプの過電圧保護素子で、低い静電容量と高い絶縁抵抗が特徴です。静電容量が低いので高周波の信号ラインにも適しています。(例:<1pF)
電源ラインにアレスタをご使用の際にはバリスタを直列に入れてお使い下さい。

この製品に関するお問い合わせはこちら