TDK製品の特徴

加速度センサは物体の加速度を測定するセンサです。加速度には、物体の動きによって生じる加速度や、重力によって生じる加速度があります。加速度の測定には、地球の重力(1g=9.8m/s²)の単位であるg(gees)が使用されます。また、XYZ軸の検出軸数によって、1軸、2軸、3軸のセンサがあります。加速度センサは、重力を用いてデバイスの傾きを計算することで、デバイスの向きを測定することができます。

スマートフォンやゲーム機の画面方向の切り替えや手の動きを検知するために使われています。ドローンでは姿勢・方位制御に、ジャイロセンサと共に使用されてます。

TDKモーション/イナーシャルセンサファミリは加速度センサ、ジャイロセンサ、これらを複合化したIMU (イナーシャル・メジャーメント・ユニット)により構成されています。先進のMEMS技術*を集約したTDKのMEMSセンサプラットフォームは、IoT/IoE時代に向けた高付加価値の複合化センサやセンサソリューションの創出に期待されています。

*MEMS(Micro Electro Mechanical Systems)技術 :半導体集積回路の製造に使用される3次元微細加工技術を利用し、シリコンウエハ上に、センサや回路、可動部などを多数同時に一括製造するマイクロマシニング技術

ニュース

2019年10月30日
加速度センサ:新たに製品ポータルがリリースされました。
2018年11月29日
「欧州連合(EU)RoHS指令対応 / 改正中国版RoHSに関する製品情報」が更新されました。
2017年4月12日
『「医療機器のクラス分類」とTDK製品の対応状況』が公開されました。
2017年3月12日
会員制サービスmyTDKをリリース
2017年3月12日
お問い合わせサービス(「Mail to TDK」)が新システム「myTDK」に移行しました。
この製品に関するお問い合わせはこちら