NTCエレメント

製品写真 分類 シリーズ・タイプ 製品カタログ 品番リスト
Sensors,NTC Elements:NTCDS,NTCDA,NTCDE,NTCDZガラス封止アキシャルリード
標準リード線
U曲げ加工品
C曲げ加工品
U曲げ+コーティング品

NTCDS
NTCDA
NTCDE
NTCDZ
270KB
品番リスト

NTCセンサ アッセンブリ/システム

製品写真 分類 シリーズ・タイプ 製品カタログ 品番リスト
NTC Sensor Assembly/Systems樹脂ディップ積層素子
ガラス封止ラジアルリード
ガラス封止アキシャルリード
NTCGP
NTCRP
NTCDP
371KB
品番リスト

チップNTCサーミスタ(センサ)

一般グレード

製品写真 シリーズ・タイプ L×W寸法 高さ 公称抵抗値 [@25℃] B定数 [25/50℃] B定数 [25/85℃] 製品カタログ RoHS証明書 REACH証明書 品番リスト
selection guideチップNTC
サーミスタ
セレクションガイド

---------
NTCG06

NTCG10

NTCG16

NTCG20

0.6x0.3mm
[EIA 0201]
1.0x0.5mm
[EIA 0402]
1.6x0.8mm
[EIA 0603]
2.0x1.2mm
[EIA 0805]
0.3mm

0.5mm

0.8mm

1.0mm

40Ω~100kΩ

22Ω~470kΩ

30Ω~1MΩ

470Ω~150kΩ

(3244~4485K)

(3244~4661K)

(3244~4661K)

(3060~4085K)

3250~4550K

3250~4750K

3250~4750K

3150~4150K

667KB
105KB
113KB
品番リスト

車載グレード

製品写真 シリーズ・タイプ L×W寸法 高さ 公称抵抗値 [@25℃] B定数 [25/50℃] B定数 [25/85℃] 製品カタログ RoHS証明書 REACH証明書 品番リスト
selection guideチップNTC
サーミスタ
セレクションガイド

---------
NTCG10
-DS, -DSX, 1S, 1SX
NTCG16
-DS, -DSX, 1S, 1SX
1.0x0.5mm
[EIA 0402]
1.6x0.8mm
[EIA 0603]
0.5mm

0.8mm

10kΩ~150kΩ

100Ω~150kΩ

(3380~4485K)

(3244~4485K)

3435~4550K

3250~4550K

583KB
105KB
113KB
品番リスト

≫ 一部の電子部品はインターネットでもお求めになれます。